(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

カタログ訂正情報 - FA用メカニカル標準部品2007

「FA用メカニカル標準部品カタログ2007」の記載内容に誤りがありました。お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。
訂正内容の中にある図面や表は、カタログと同一サイズとなっておりますので、そのままカタログに貼り付けることができます。
(プリントアウト時には「用紙による拡大・縮小」は行わないで下さい)

掲載頁 商品名 訂正内容 更新日

詳細

95 シャフト 追加工の修正 2007/6/15 詳細
99 全面表面処理シャフト 規格表の修正 2007/7/11 詳細
122 シャフト 価格表の修正 2007/4/3 詳細
134 シャフト 価格表の修正 2007/11/22 詳細
151 シャフト 加工条件の修正 2007/9/21 詳細
153 シャフト 規格表の修正 2007/4/9 詳細
159 シャフト 図面の修正 2007/4/9 詳細
185 シャフトホルダ 規格表の修正 2007/4/9 詳細
189-190 シャフトホルダ 関連商品ガイドの修正 2007/4/3 詳細
215 セットカラー 規格表の修正 2007/6/15 詳細
226 セットカラー 規格表の修正 2007/5/7 詳細
252 フランジ型高さ調整スペーサ 材質表の修正 2007/4/3 詳細
269-270 無給油ブシュ・ワッシャ 特性表・グラフの修正 2007/5/7 詳細
277 無給油ブシュ 規格表の修正 2007/8/6 詳細
384 中荷重スライドガイド 価格表の修正 2007/4/3 詳細
395 スライドガイドブロック落下防止プレート 注釈の修正 2007/9/21 詳細
420 Vガイドシステム 規格表・注釈の修正 2007/5/7 詳細
451 一軸ユニット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
472 精密ボールねじ 図面の修正 2007/4/9 詳細
476 転造ボールねじ 材質表の修正 2007/4/9 詳細
477 転造ボールねじ 材質表の修正 2007/4/9 詳細
478 転造ボールねじ 材質表の修正 2007/4/9 詳細
483 転造ボールねじ 図面・表の修正 2007/4/3 詳細
484 転造ボールねじ 注文例規格表の修正 2007/4/3 詳細
485 ジョイントユニット 図面の修正 2007/4/3 詳細
493 ボールねじナットブラケット 価格表の修正 2007/4/9 詳細
494 ボールねじナットブラケット 規格表の修正 2007/8/6 詳細
499 ミニチュアすべりねじ 図面の修正 2007/5/7 詳細
500 ミニチュアすべりねじ 図面の修正 2007/5/7 詳細
505 30度台形ねじ 追加工の修正 2007/7/11 詳細
514 30度台形ねじ 追加工ガイドの修正 2007/9/21 詳細
520 30度台形ねじ用ナットブラケット 図面の修正 2007/5/7 詳細
530 片持ちピン形状 概要 寸法表の修正 2007/5/7 詳細
535 回転軸 規格表の修正 2007/6/15 詳細
544 回転軸 価格表の修正 2007/4/3 詳細
551 回転軸 規格表の修正 2007/6/15 詳細
566 片持ちピン 図面の修正 2007/11/22 詳細
595 支点用段付ねじ 規格表の修正 2007/5/7 詳細
601 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
603 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
604 ベアリングホルダセット 価格表の修正 2007/4/3 詳細
605 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
609 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
611 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
613 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
615 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/5/7 詳細
617 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/9/21 詳細
619 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/9/21 詳細
626 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/9/21 詳細
630 ベアリングホルダセット 規格表の修正 2007/11/22 詳細
643 小径玉軸受 規格表の修正 2007/6/15 詳細
651 アンギュラ玉軸受 図面の修正 2007/4/3 詳細
660 カムフォロア 価格表の修正 2007/11/22 詳細
663 ミニチュアカムフォロア 材質表の修正 2007/9/21 詳細
665 ナット用引掛スパナ 規格表の修正 2007/9/21 詳細
668 ベアリング用スペーサ 規格表の修正 2007/5/7 詳細
681 カップリング 規格表の修正 2007/9/21 詳細
707 小型ギヤードモータ 概要 説明文の修正 2007/5/7 詳細
737 位置決めピン 規格表の修正 2007/9/21 詳細
738 位置決めピン 価格表の修正 2007/4/3 詳細
747 位置決めピン 規格表の修正 2007/4/9 詳細
748 位置決めピン 規格表の修正 2007/4/3 詳細
749 位置決めピン 規格表の修正 2007/6/15 詳細
750 位置決めピン 追加工表記の修正 2007/4/9 詳細
756 位置決めピン 規格表の修正 2007/11/22 詳細
775 位置決めピン 追加工CN価格の修正 2007/4/9 詳細
777 位置決めピン 規格表区切り位置の修正 2007/4/9 詳細
779 位置決めピン 図面の修正 2007/4/3 詳細
779 位置決めピン 規格表の修正 2007/6/15 詳細
786 位置決めピン 出荷日の修正 2007/4/9 詳細
791 位置決めピン 追加工の修正 2007/4/9 詳細
794 位置決めピン 規格表の修正 2007/4/9 詳細
811 位置決めピン 規格表の修正 2007/6/15 詳細
813 位置決めピン 図面の修正 2007/4/9 詳細
815 高さ調整ピン 規格表の修正 2007/4/9 詳細
823 支柱ピン 図面・規格表の修正 2007/4/9 詳細
824 支柱ピン 図面・規格表の修正 2007/4/9 詳細
834 治具用位置決めピン 追加工の修正 2007/5/7 詳細
835-836 治具用位置決めピン 図面の修正 2007/5/7 詳細
838 治具用位置決めピン 図面の修正 2007/5/7 詳細
839 治具用位置決めピン 追加工の修正 2007/11/22 詳細
840 治具用位置決めピン 追加工の修正 2007/11/22 詳細
865 ストッパボルト 価格例の修正 2007/4/16 詳細
866 ストッパボルト 図面・注釈の修正 2007/9/21 詳細
866 ストッパボルト 図面・注釈の修正 2007/9/21 詳細
870 ウレタン付ストッパブロック 注釈の追加 2007/11/22 詳細
872 アジャスタボルト用ブロック 規格表の修正 2007/6/15 詳細
873 クランピングスクリュー 規格表の修正 2007/4/16 詳細
882 テーパピンキャッチャー 規格表の修正 2007/7/11 詳細
893 アンチバックユニット 価格表の修正 2007/4/3 詳細
898 スプリングプランジャ 規格表の修正 2007/9/21 詳細
901 スプリングプランジャ RoHSの修正 2007/9/21 詳細
909 インデックスプランジャ 規格表の修正 2007/4/16 詳細
914 インデックスプランジャ 規格表の修正 2007/6/15 詳細
932 X軸ステージ 注釈の修正 2007/4/3 詳細
958 回転ステージ RoHSの修正 2007/4/3 詳細
971 ステージ用シャフト・CCDカメラホルダー 価格表の修正 2007/4/3 詳細
999 検査治具用差し込みピン 規格の修正 2007/4/16 詳細
1009 検査治具用差し込みピン 解説文の修正 2007/4/9 詳細
1013 検査治具用差し込みピン 図面・注釈の修正 2007/4/9 詳細
1015 検査治具用ブシュ 追加工の修正 2007/4/9 詳細
1016 検査治具用ブシュ 追加工の修正 2007/4/9 詳細
1019 検査治具用ブシュ 規格表の修正 2007/5/7 詳細
1020 検査治具用ブシュ 規格表の修正 2007/5/7 詳細
1023 検査治具用ブシュ 追加工・規格表の修正 2007/4/9 詳細
1027 検査治具用小物部品 図面の修正 2007/5/7 詳細
1028 検査治具用小物部品 図面の修正 2007/4/16 詳細
1031 トグルクランプ 図面の修正 2007/4/9 詳細
1033 トグルクランプ 規格表の修正 2007/5/7 詳細
1036 トグルクランプ 図面・規格表の修正 2007/4/3 詳細
1040 研磨ロッド 追加工の修正 2007/4/3 詳細
1045 小径ロッド 追加工出荷日の修正 2007/4/3 詳細
1046 小径ロッド 材質表・図面・規格表の修正 2007/4/3 詳細
1049 内径選択スチールパイプ 商品名の修正 2007/4/3 詳細
1054 ステンレスパイプ曲げ加工品 追加工注文例の修正 2007/9/21 詳細
1056 樹脂ロッド 価格表の修正 2007/9/21 詳細
1078 薄肉金属カラー 表の追加修正 2007/4/9 詳細
1091 樹脂ワッシャ 出荷日の修正 2007/4/9 詳細
1115 六角穴付ボルト 材質表の修正 2007/4/9 詳細
1118 六角穴付ボタンボルト 材質表の修正 2007/7/11 詳細
1118 六角穴付ボタンボルト 規格表の修正 2007/9/21 詳細
1146 ノーズ付スクリュー/セットピース 規格表・注釈の修正 2007/4/9 詳細
1149 外ねじ式ストリッパボルト 追加工の修正 2007/5/7 詳細
1150 外ねじ式ストリッパボルト 規格表の修正 2007/8/2 詳細
1151 リーマボルト 図面の修正 2007/4/9 詳細
1183 マグネット 規格表の修正 2007/4/16 詳細
1188 マグネット 規格表の修正 2007/4/16 詳細
1204 引張りばね用ポスト 実用新案表記追加 2007/5/30 詳細
1206 皿ばね 規格表の修正 2007/4/9 詳細
1247 ガススプリング 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1248 ガススプリング用取付ブラケット 図面の修正 2007/5/30 詳細
1256 ガラスプレート 解説文の修正 2007/6/15 詳細
1262 スポンジクッション 注文例の修正 2007/6/15 詳細
1269 ゴムクッション 図面の修正 2007/5/30 詳細
1269 ゴムクッション 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1287 ゴムシート 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1314 防音材 価格表の修正 2007/4/3 詳細
1315 防音材 価格表・注釈の修正 2007/11/22 詳細
1325 ヒートシンク 規格表の修正 2007/11/22 詳細
1332 トリムシール 規格表の修正 2007/7/11 詳細
1394 スペーサブロック 規格表の修正 2007/4/16 詳細
1403 超コンパクト支柱クランプ 規格表の修正 2007/4/16 詳細
1406 コンパクト支柱クランプ 付属品の修正 2007/4/3 詳細
1449 油圧・水圧用ブロックターミナル 図面の修正 2007/4/16 詳細
1450 エア用ブロックターミナル 図面の修正 2007/4/16 詳細
1452 エア用ブロックターミナル 規格表の修正 2007/4/3 詳細
1462 継手付ブラケット RoHS対応の修正 2007/4/16 詳細
1475 鋼管用継手 RoHS対応の修正 2007/6/15 詳細
1476 鋼管用継手 RoHS対応の修正 2007/5/30 詳細
1477 鋼管用継手 RoHS対応の修正 2007/6/15 詳細
1482 両端溶接サニタリー管 規格表の修正 2007/8/6 詳細
1483 サニタリー管用継手 規格表の修正 2007/9/21 詳細
1491 ステンレス管用継手 規格表の修正 2007/8/2 詳細
1496 銅管用継手 規格表の修正 2007/9/21 詳細
1509 フレキシブルチューブ 規格表の修正 2007/4/9 詳細
1510 アルミダクトホース用配管部品 材質の修正 2007/4/9 詳細
1516 チューブ 規格表の修正 2007/4/9 詳細
1522 ワンタッチ継手 注釈の修正 2007/5/30 詳細
1548 薄物用吸着金具/パッド 図面・規格表の修正 2007/9/21 詳細
1552 パイプ洗浄用ノズル 図面・規格表の修正 2007/9/21 詳細
1554 エアブローノズル 規格表の修正 2007/6/15 詳細
1556 エアブローノズル 規格表の修正 2007/4/3 詳細
1557-1558 アジャストホース・取付工具 規格の修正 2007/5/30 詳細
1562 Oリング 規格表の修正 2007/4/3 詳細
1586 足踏み切替えバルブ 使用例の修正 2007/6/15 詳細
1589 フローティングコネクタ 価格表の修正 2007/5/30 詳細
1594 フローティングジョイント 規格表の修正 2007/11/22 詳細
1597 コンパクトフローティングジョイント 規格表の修正 2007/8/6 詳細
1598 ホルダ 使用例の修正 2007/6/15 詳細
1599 ホルダ 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1609 ねじ変換アダプタ 注文例の修正 2007/5/30 詳細
1610 樹脂プッシャ 注釈の修正 2007/5/30 詳細
1631 クランプリンク 材質表の修正 2007/4/3 詳細
1680 小型熱風発生器 図面の修正 2007/4/3 詳細
1708 耐熱端子台 性能表の修正 2007/5/30 詳細
1711 中目次 商品名の修正 2007/5/30 詳細
1714 コンタクトプローブ組付け加工サービス 見積依頼用紙例の差し換え 2007/11/22 詳細
1724 ターンプローブ RoHSの修正 2007/5/30 詳細
1725 一体型プローブ 規格表の修正 2007/9/21 詳細
1727 基板導通検査用ボックス 規格表・注釈の修正 2007/4/9 詳細
1728 基盤押えピン 図面の修正 2007/4/3 詳細
1729 スイッチ付プローブ 注釈の修正 2007/4/16 詳細
1748 近接センサ 表の修正 2007/4/16 詳細
1775 スイッチ センサ用ドグ RoHSの修正 2007/4/3 詳細
1801 ハイトルクタイミングプーリ 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1809-1810 タイミングプーリ 表・数値・文字の修正 2007/5/30 詳細
1811-1812 ハイトルクタイミングプーリ 表・数値・文字の修正 2007/4/3 詳細
1821 面圧タイミングプーリ 価格表の修正 2007/4/3 詳細
1824 面圧ハイトルクタイミングプーリ 価格表の修正 2007/4/3 詳細
1825 面圧ハイトルクタイミングプーリ 価格表の修正 2007/4/3 詳細
1827 面圧タイミングプーリ 価格表の修正 2007/4/3 詳細
1829 フランジ付 歯付アイドラー 規格表の修正 2007/8/6 詳細
1830 フランジ付 歯付アイドラー 出荷日の修正 2007/4/3 詳細
1834 フランジ付 歯付アイドラー 規格表の修正 2007/8/6 詳細
1837-1838 フランジ付 歯付アイドラー 規格表・出荷日の修正 2007/5/30 詳細
1843-1844 ハイトルクタイミングベルト 規格表の修正 2007/4/3 詳細
1862 ポリウレタン丸ベルト 特性表の修正 2007/5/30 詳細
1865 丸ベルト用アイドラー 図面・規格表の修正 2007/5/30 詳細
1866 丸ベルト用アイドラー 図面・規格表の修正 2007/11/22 詳細
1877 平ベルト用アイドラー 図面・規格表の修正 2007/5/30 詳細
1881 平丸ベルト用アイドラー 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1887 ローラ 規格表の修正 2007/5/30 詳細
1889 ローラ 図面の修正 2007/4/16 詳細
1897 パイプローラ 価格表の修正 2007/4/3 詳細
1898 樹脂ローラ 価格表の修正 2007/8/6 詳細
1906 ウレタンモールドベアリング 図面の修正 2007/9/21 詳細
1909 おねじ付ベアリング 図面・規格表の修正 2007/4/16 詳細
1919 プランジャ付きボールローラ 規格表の修正 2007/11/22 詳細
1920 ボールローラ 規格表の修正 2007/11/22 詳細
1922 ボールローラユニット 規格表の修正 2007/11/22 詳細
1930 平歯車 追加工の修正 2007/5/30 詳細
1931 平歯車 追加工の修正 2007/5/30 詳細
1932 平歯車 追加工の修正 2007/5/30 詳細
1933 平歯車 追加工の修正 2007/5/30 詳細
1934 平歯車 追加工の修正 2007/5/30 詳細
1983 各種ブラケット 図面の修正 2007/5/30 詳細
1986 フレームキャップ 使用例の修正 2007/4/16 詳細
1994 ブラインドブラケット 図面の修正 2007/9/21 詳細
1996 フレームキャップ 使用例の修正 2007/4/16 詳細
2000 各種ブラケット 追加工の修正 2007/5/30 詳細
2002 フレームキャップ 使用例の修正 2007/4/16 詳細
2004 アルミフレーム・ブラケット Catalog No.の修正 2007/5/30 詳細
2008 高剛性アルミフレーム 規格表・注文例の修正 2007/4/16 詳細
2012 異種サイズフレーム接続ブラケット 追加工の修正 2007/4/16 詳細
2019 フリーアングルブラケット 使用例の修正 2007/4/16 詳細
2022 板金プレート・ブラケット 規格表の修正 2007/6/15 詳細
2048 フレーム追加コード一覧 図の修正 2007/11/22 詳細
2052 フレーム追加工 オプション価格一覧 価格の修正 2007/6/15 詳細
2058 フラットフレーム 追加工の修正 2007/4/9 詳細
2068 カバーサポートブラケット セット販売の修正 2007/4/16 詳細
2082 プレート単体 規格表の修正 2007/9/21 詳細
2085 フットベース 規格表の修正 2007/4/9 詳細
2086 サイドキャスタ取付プレート 規格表の修正 2007/4/16 詳細
2087 アルミ蝶番 規格表の修正 2007/5/30 詳細
2089 ステンレス抜差し蝶番 材質の修正 2007/4/3 詳細
2089 重量用ステンレス蝶番 規格表の修正 2007/11/22 詳細
2095 プレート用取手 規格表の修正 2007/5/30 詳細
2100 引戸用アルミフレーム 使用例の修正 2007/11/22 詳細
2101 フリーサイズ折戸 規格表・注文例の修正 2007/4/3 詳細
2105 セーフティドアスイッチ 図面の修正 2007/4/3 詳細
2111 ヘパフィルタユニット 規格表の修正 2007/11/22 詳細
2112 ヘパフィルタユニット 注釈の追加 2007/11/22 詳細
2113 交換用メインフィルタ 図面・規格表の修正 2007/11/22 詳細
2115 組立出荷サービス 解説文の修正 2007/6/15 詳細
2127 アルミフレーム標準ユニット 価格表の修正 2007/4/9 詳細
2162 アジャスタボルト 表面処理の修正 2007/4/9 詳細
2183 パンチングメタル 規格表・注文例の修正 2007/4/16 詳細
2184 パンチングメタル 価格表の修正 2007/4/9 詳細
2187 メラミン樹脂両面貼付合板 注釈の修正 2007/4/16 詳細
2189 ゴム片面貼付合板 注釈の修正 2007/4/16 詳細
2201 エコノミーキャスタ 注釈の修正 2007/4/9 詳細
2202 車輪 規格表の修正 2007/8/6 詳細
2203 フロアストッパ 規格表の修正 2007/5/30 詳細
2205 キャスタ 図面の修正 2007/5/30 詳細
2205 キャスタ 価格表の修正 2007/9/21 詳細
2228 アジャスタパッド 規格表の修正 2007/5/30 詳細
2237 フロアジャッキ/昇降ユニット 規格表・図面の修正 2007/4/3 詳細
2240 シーティングプレート 規格表の修正 2007/9/21 詳細
2254 プラハンドル・アルミディスクハンドル 材質表の修正 2007/8/6 詳細
2255 アルミ朝顔ハンドル 図面の修正 2007/8/6 詳細
2255 アルミ朝顔ハンドル 図面の修正 2007/11/22 詳細
2266 折りたたみ埋め込み取手 材質の修正 2007/11/22 詳細
2279 プラスチックノブ RoHSの修正 2007/4/16 詳細
2283 アルミ蝶番 規格表の修正 2007/5/30 詳細
2289 ステンレス抜差し蝶番 材質の修正 2007/4/3 詳細
2297 樹脂プレート特性 注釈の修正 2007/5/30 詳細
2325 セラミックス円形プレート 注釈の修正 2007/4/9 詳細
2326 セラミックスプレート 注釈・規格表の修正 2007/4/9 詳細
2341 PBTプレート 規格表の修正 2007/4/3 詳細
2347 円形プレート 規格表の修正 2007/4/3 詳細
2368 中目次 商品名の修正 2007/4/3 詳細
2374 SS400フリープレート 追加工の修正 2007/4/3 詳細
2383 SS400フリープレート 価格計算例の修正 2007/5/30 詳細
2408 SS400フリープレート 価格表の修正 2007/5/30 詳細
2409 SUS303・304焼鈍材プレート カタログNoの削除 2007/4/3 詳細
2453 ジュラルミン精密切断プレート 材質の修正 2007/5/30 詳細
2455-2456 ANP79フリープレート 商品名等の修正 2007/5/30 詳細
2457 ANP79フリープレート 価格計算例等の修正 2007/5/30 詳細
2458 ANP79フリープレート マークの修正 2007/5/30 詳細
2466 円形プレート 価格表の修正 2007/5/30 詳細
2552 技術データ 注釈の修正 2007/4/3 詳細