(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

カタログ訂正情報 - FA用メカニカル標準部品2011

「FA用メカニカル標準部品カタログ2011」の記載内容に誤りがありました。
お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。
訂正内容の中にある図面や表は、カタログと同一サイズとなっておりますので、そのままカタログに貼り付けることができます。
(プリントアウト時には「用紙による拡大・縮小」は行わないで下さい)

掲載頁 商品名 訂正内容 更新日

詳細

1-496 リニアガイド L寸指定規格表 2011/9/21 詳細
1-698 ボールねじサポートユニット 寸法表 2011/9/21 詳細
1-1481 グラブスクリューセット ゴムパッドタイプ 図面 2011/9/21 詳細
1-1507 プランジャ 数量スライド 2011/9/21 詳細
1-1507 プランジャ 数量スライド 2011/9/21 詳細
1-1531 インデックスプランジャ 材質表 2011/9/21 詳細
2-234 高ナット 公差 2011/9/21 詳細
2-268 ダブルリング 図面 2011/9/21 詳細
2-559 突起付ブラケット 写真 2011/9/21 詳細
2-634 アルミフレーム 図面 2011/9/21 詳細
2-648 フリーアングルブラケット 価格表 2011/9/21 詳細
2-659 フレームキャップ 価格表 2011/9/21 詳細
2-677 アルミフレーム用六角穴付ボルト 価格表 2011/9/21 詳細
2-834 ファクトリーフレーム 図面 2011/9/21 詳細
2-1081 朝顔ハンドル 規格表 2011/9/21 詳細