(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

カタログ訂正情報 - FA用メカニカル標準部品2014

「FA用メカニカル標準部品カタログ2014」の記載内容に誤りがありました。
お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。

掲載頁 商品名 訂正内容 更新日

詳細

- 全訂正 -   詳細
1-267 セットカラー 規格表の修正 2014/4/23 詳細
1-269 セットカラー 規格表の修正 2014/4/1 詳細
1-279 セットカラー 規格表の修正 2014/4/23 詳細
1-420,424,428,432 一軸アクチュエータ 出荷日の修正 2014/4/1 詳細
1-496 一軸アクチュエータ 規格表の修正 2014/4/1 詳細
1-584/588 極重荷重リニアガイド 価格表の訂正 2014/4/30 詳細
1-601 ミニチュアリニアガイド 追加工の修正 2014/5/8 詳細
1-701 ボールねじ 図面の文言修正 2014/4/23 詳細
1-711 ボールねじ 図面の訂正 2014/5/2 詳細
1-903 片持ちピン 規格表の修正 2014/4/1 詳細
1-915 ヒンジピン 規格表の修正 2014/4/1 詳細
1-920 ヒンジピン 追加工の文言修正 2014/4/1 詳細
1-1025 玉軸受ユニット 図面の訂正 2014/4/23 詳細
1-1026 玉軸受ユニット 図面の訂正 2014/4/23 詳細
1-1027 玉軸受ユニット 図面の訂正 2014/4/23 詳細
1−1142 精密ローラ 価格表の訂正 2014/4/25 詳細
1-1212,1228 コンベヤ 規格表の修正 2014/4/1 詳細
1-1251 コンベヤ 図版の数値訂正 2014/7/7 詳細
1-1292 コンベヤ 構成部品の文言修正 2014/4/1 詳細
1-1303 コンベヤ 部品表の修正 2014/4/1 詳細
1-1304 コンベヤ 追加工の文言修正 2014/4/1 詳細
1-1393,1395 タイミングプーリ 歯数・寸法の修正 2014/4/1 詳細
1-1479 タイミングベルト用金具 材質と図面の修正 2014/4/1 詳細
1-1569,1570 位置決めピン 規格表の訂正 2014/4/28 詳細
1-1571,1572 位置決めピン 図面の訂正 2014/4/28 詳細
1-1667 支柱ピン 材質表の訂正 2014/4/28 詳細
1-2037 マグネットベース 規格表の修正 2014/4/1 詳細
1-2236 技術データ 数式の文言修正 2014/4/1 詳細
1-2237 技術データ 数式の文言修正 2014/4/1 詳細
1-2238 技術データ 図表の文言修正 2014/4/1 詳細
2-111 金属ワッシャ・カラー 材質表記の修正 2014/4/1 詳細
2-119 金属ワッシャ 材質表記の修正 2014/4/1 詳細
2-123 金属ワッシャ 材質表記の修正 2014/4/1 詳細
2-172 六角穴付ボルト 価格表の訂正 2014/4/28 詳細
2-181 六角穴付ボルト-緩み止めタイプ- 価格表の修正 2014/4/28 詳細
2-255 ノックピン 価格表の修正 2014/4/23 詳細
2-363 コイルスプリング SWR 規格表の訂正 2014/4/28 詳細
2-364 コイルスプリング SWS 規格表の訂正 2014/4/28 詳細
2-657 コーナーブラケット 規格表の修正 2014/4/24 詳細
2-817 マグネットキャッチセット 図面の訂正 2014/4/28 詳細
2-1086 ねじ込みキャスタ 規格表の訂正 2014/4/28 詳細
2-1320 ホース用継ぎ手 規格表記号 2014/4/28 詳細
2-1385 チューブ 規格表の訂正 2014/4/28 詳細
2-1503 電磁弁 注釈の文言修正 2014/7/18 詳細
2-1561 リンクケーブル・ワイヤー 規格表の修正 2014/4/23 詳細
2-1635 熱風発生ユニット 規格表の訂正 2014/4/23 詳細
2-1781 金属プレート 規格表の訂正 2014/5/17 詳細