(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2025/3/23 10:00 ~ 3/24 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

カタログ訂正情報 - FA用メカニカル標準部品2015

「FA用メカニカル標準部品カタログ2015」の記載内容に誤りがありました。
お手数をおかけしますが、下記一覧に準じ、ご訂正頂きますようお願い申し上げます。

掲載頁 商品名 訂正内容 更新日

詳細

1_275 シャフトホルダ 規格表の修正 2015/7/13 詳細
1_276 シャフトホルダ 規格表の修正 2015/7/13 詳細
1_1449 タイミングプーリ 規格表の修正 2015/7/2 詳細
1_1984 X軸リニアボール 追加工図面の修正 2015/7/14 詳細
2_1811 銅・真鍮フリープレート 追加工図面の修正 2015/7/14 詳細
1_1579 プラチェーン 価格表の訂正 2015/7/27 詳細
1_1580 プラチェーン 注文例の訂正 2015/7/27 詳細
1_1581 プラチェーン 注文例の訂正 2015/7/27 詳細
1_1582 プラチェーン 注文例の訂正 2015/7/27 詳細
1_1583 プラチェーン 注文例の訂正 2015/7/27 詳細
1_1587 リターンローラ 規格図の訂正 2015/11/17 詳細
1_1588 プラチェーン用レール 規格図の訂正 2015/11/17 詳細
1_1585 スプロケット タイプ名の訂正 2015/7/27 詳細
1_1099 カップリング 規格表の修正 2015/7/30 詳細
1_1101 カップリング 規格表の修正 2015/7/30 詳細
1_1102 カップリング 規格表の修正 2015/7/30 詳細
1_145 シャフト 規格表の修正・
追加工条件式の変更
2015/9/4 詳細
1_151 シャフト 規格表の修正・
追加工条件式の変更
2015/9/4 詳細
2_783 アルミフレーム 規格表の訂正 2015/11/18 詳細
2_333 ロッド 規格表材質の訂正 2015/11/18 詳細
2_334 ロッド 規格表材質の訂正 2015/11/18 詳細
1_1198 樹脂コンベヤ用ローラ 図面・規格表の訂正 2015/11/18 詳細
1_470 アクチュエータ 適用表の修正 2015/11/18 詳細
2_612 突起付きブラケット 表内の数値を変更 2015/11/25 詳細
1_1206 ミニコロシューター 図面の寸法訂正 2016/1/6 詳細
2_420 ウレタン・ゴムワッシャ 材質の訂正 2016/1/20 詳細
2_571 薄型ブラケット 図面の寸法訂正 2016/2/15 詳細
2_622 薄型ステンレスブラケット 適合ボルトの種類の訂正 2016/2/15 詳細
2_666 補強用フレームブラケット 適合ボルトの種類の訂正 2016/2/15 詳細
2_637 先入れダブルジョイントキット 付属品個数の訂正 2016/4/1 詳細
2_787 アルミフレーム 追加工コードご指定方法の注記訂正 2016/4/1 詳細
2_564 カバー付きブラケット 図面寸法を訂正 2016/4/1 詳細
2_608 90度曲げコーナー部品 型式とタップ形状を訂正 2016/4/1 詳細
2_629 スクリュージョイント 「対応フレームNo.」を訂正 2016/4/1 詳細
1_1414 タイミングプーリ 図面に注記を追加・図面の数値を変更 2016/4/5 詳細
1_1415 タイミングプーリ 1.5GTタイプ・2GTタイプ 「2GT」の表項目を修正 2016/4/5 詳細
1_1416 タイミングプーリ 1.5GTタイプ・2GTタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1417 ハイトルクタイミングプーリ 3GTタイプ 表内の項目を修正 2016/4/5 詳細
1_1418 ハイトルクタイミングプーリ 3GTタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1419 ハイトルクタイミングプーリ 5GTタイプ 表内の項目を修正 2016/4/5 詳細
1_1420 ハイトルクタイミングプーリ 5GTタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1421 ハイトルクタイミングプーリ 8YUタイプ 表内の項目を修正 2016/4/5 詳細
1_1424 タイミングプーリ MXLタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1426 タイミングプーリ XLタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1428 タイミングプーリ Lタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1430 タイミングプーリ Hタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1432 ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1434 ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1436 ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1438 ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1442 バックラッシレスタイミングプーリ S8Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1444 ハイトルクタイミングプーリ P2M・P3Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1446 ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ 追加工表の価格を変更 2016/4/5 詳細
1_1448 ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1450 タイミングプーリ T2.5タイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1452 タイミングプーリ T5タイプ 追加工表の価格を変更 2016/4/5 詳細
1_1454 タイミングプーリ T10タイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_1456 タイミングプーリ AT5・AT10タイプ 「側面ザグリ穴」の指定方法を変更 2016/4/5 詳細
1_633 転造ボールねじ ナットの表面処理内容を訂正 2016/4/20 詳細
1_634 転造ボールねじ ナットの表面処理内容を訂正 2016/4/20 詳細
2_588 アルミフレーム用ナット 寸法の訂正 2016/5/10 詳細
2_648 アルミフレーム用ナット 寸法の訂正 2016/5/10 詳細
2_698 アルミフレーム用ナット 寸法の訂正 2016/5/10 詳細
1-1164 溝付ローラ 付属ベアリングに関する注釈の削除 2016/06/21 詳細
2_779 六角穴付皿ねじ 外形図の追加と注釈の追加 2016/07/21 詳細
2_803 アルミフレーム用ローラ 型式表の誤記訂正 2016/07/21 詳細
2_670 突起付ブラケット−1列溝用−
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_671 突起付ブラケット−1列溝用−
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_674 突起付ブラケット−1列溝用−
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_675 突起付ブラケット−2列溝用−
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_677 押出型ブラケット−3列溝以上用−
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_679 薄型ブラケット
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_681 角度付きブラケット
−8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_720 突起付ブラケット
−8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
2_722 押出型ブラケット−1列溝用−
−8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用−
セットコード「SST」のナット型式番号を訂正 2016/07/27 詳細
1_1156 ウレタン・ゴムローラ  ベアリング付 L寸指定タイプD50 50Aの間の線を削除 2016/9/12 詳細