(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジコネクタハード

ヒンジコネクタハード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
842円
税込単価
926円

モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ヒンジコネクタハード

ヒンジコネクタハードの外観

ヒンジコネクタハードの外観

ヒンジコネクタハードの外形図

ヒンジコネクタハードの外形図

ヒンジコネクタハードの寸法図

ヒンジコネクタハードの寸法図

悩みを解決

 

 

ヒンジコネクタハード:関連画像

 

ヒンジコネクタハードと組み合わせて使える商品

ヒンジコネクタハード:関連画像

マルチコネクタインナー型

フレームとフラットに連結できるので、見た目もよく、拡張時に他のアイテムとの干渉を最小限に抑えます。

ヒンジコネクタハード:関連画像

ダブルコネクタCキット

フレームを並べて連結するアイテム。M6の六角穴付きボルトを使っているため、レンチを交換することなく、取り付け・取り外しも繰り返し行えます。

ヒンジコネクタハード:関連画像

クロスコネクタ

フレーム同士を直角に立体交差するアイテム。フレーム同士のピッチは15mmになるため、新アイテムのダブルコネクタP15との併用もオススメです。

ヒンジコネクタハード:関連画像

ヒンジコネクタストッパ

回転軸の位置を固定したい際に用いるストッパーです。低荷重に適しており、セットスクリューでフレームを押さえこむ形で固定します。

ヒンジコネクタハード:関連画像

ヒンジコネクタストッパハード

ヒンジコネクタストッパーに対し約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。振動に強く、フレームをキズ付けることなく取り付けできて、開閉式なので後付けも可能です。

ヒンジコネクタハードをご検討のお客様におすすめの商品

ヒンジコネクタハード:関連画像

ヒンジコネクタ

フレーム上を横にスライドしたり、フレームを中心に回転させることが可能です。ダブルコネクタやクロスコネクタを用いれば直角・平行・立体交差などの連結もできます。

ヒンジコネクタハード:関連画像

ヒンジコネクタL

マルチコネクタアウター型G(43mm)がグリップできるヒンジコネクタです。

ヒンジコネクタハード:関連画像

ヒンジコネクタS

19mmサイズのフレーム用。回転やスライドの動きが可能になります。

 

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A88

1個

842( 926円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
【特長】
・SUS製グリーンフレーム用
【用途】
・荷重の掛かる回転、スライド機構や、可動の頻度が多く磨耗を気にする場合に最適。

カタログ

 

GFJ-A88で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジコネクタハードの型番GFJ-A88のページです。
型番GFJ-A88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジコネクタハード

ヒンジコネクタハード

    ヒンジコネクタストッパ

    ヒンジコネクタストッパ

      ヒンジコネクタ GFJ-A04

      ヒンジコネクタ GFJ-A04

        引っ掛けフックコネクタS

        引っ掛けフックコネクタS

          フックコネクタS R

          フックコネクタS R

            ヒンジコネクタL

            ヒンジコネクタL

              フックコネクタR

              フックコネクタR

                ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

                ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

                  ヒンジコネクタストッパS

                  ヒンジコネクタストッパS

                    ヒンジコネクタS

                    ヒンジコネクタS

                      ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

                      ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ

                        引っ掛けフックコネクタ

                        引っ掛けフックコネクタ

                          GFスライダFF

                          GFスライダFF

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 842円 360円 654円 378円 333円 699円 359円 11,563円 233円 407円 9,025円 359円 1,041円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 19 19 28 28 28 19 19 28 28 28
                            ジョイント形状 ストレート ストレート ストレート T型 T型 ストレート T型 ストレート ストレート T型 ストレート T型 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ アルミ押出材 アルミ押出材

                            ヒンジコネクタハードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品の保管用の支えとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            自部署の改善として、重量のある製品を保管するところでの支えの根本に使用しています。使わない時は、たためるように工夫しました。この商品を使用してイメージ通りの保管場所が出来ました。早くほしかったので、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の保管用の支えとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            自部署の改善として、重量のある製品を保管するところでの支えの根本に使用しています。使わない時は、たためるように工夫しました。この商品を使用してイメージ通りの保管場所が出来ました。早くほしかったので、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリーンフレーム同士の固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            グリーンフレーム同士の固定に使用。
                            ハードタイプを初めて使用しましたが、ガッシリした感じで値段対効果がよい気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました