(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-A64
ヒンジコネクタS ヒンジコネクタS

ヒンジコネクタS GFJ-A64

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・回転やスライドの動き...

詳細情報を確認する

GFJ-A64 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヒンジコネクタS 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-A64アルミ押出材
スライドブッシュ:POM
12gRoHS10対応品
  • ヒンジコネクタSの外周のツメはNサイズ(28mm)用になります。

使用例

接続方法

ヒンジコネクタS 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A64

1個

407( 448円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・回転やスライドの動きが可能になるメタルジョイント。
・ヒンジコネクタSの外周のツメはNサイズ(28mm)用になる。
・材質 本体部 : アルミ押出材、スライドブッシュ : ポリアセタール
・質量 : 12g

カタログ

 

GFJ-A64で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジコネクタSの型番GFJ-A64のページです。
型番GFJ-A64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジコネクタS

ヒンジコネクタS

    リニアブッシュ GFJ-B30

    リニアブッシュ GFJ-B30

      ヒンジコネクタストッパS

      ヒンジコネクタストッパS

        フックコネクタR

        フックコネクタR

          ヒンジコネクタL

          ヒンジコネクタL

            ヒンジコネクタストッパ

            ヒンジコネクタストッパ

              ヒンジコネクタ GFJ-A04

              ヒンジコネクタ GFJ-A04

                リングランナ

                リングランナ

                  コンベア用アンチバック GFK

                  コンベア用アンチバック GFK

                    ストレートコネクタインナー型

                    ストレートコネクタインナー型

                      ストレートコネクタアウター型

                      ストレートコネクタアウター型

                        金属端面キャップ

                        金属端面キャップ

                          ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

                          ロータリーダンパー付きワンウェイクラッチ(弱)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 407円 907円 233円 359円 699円 360円 654円 391円 885円 644円 656円 610円 11,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 28 19 28 28 28 28 - - 28 28 - 28
                            ジョイント形状 T型 ストレート ストレート T型 ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート - ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - - つなぎのみ つなぎのみ - 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - - アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミ

                            ヒンジコネクタSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            商品開発
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            カタログ通りの商品でした。今のところ、特に問題なく使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            SUSのグリーンフレームGFSで回転構造を作る際に使用。少し遊びがありますが、ストパーを両端に固定することで、比較的安定した動作を得ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました