(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-A61
ヒンジコネクタストッパハード ヒンジコネクタストッパハード

ヒンジコネクタストッパハード GFJ-A61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパー。【特長】・材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFJ-A61 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヘックスビットベルト

GFJ-A61

寸法図

GFJ-E11

使用例

ヘックスビットベルト

GFJ-A61

寸法図

GFJ-E11

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

ヒンジコネクタストッパハード:関連画像

ヒンジコネクタハード

モーメント荷重をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。

ヒンジコネクタストッパハード:関連画像

ヒンジコネクタ

フレーム上を横にスライドしたり、フレームを中心に回転させることが可能です。ダブルコネクタやクロスコネクタを用いれば直角・平行・立体交差などの連結もできます。

ヒンジコネクタストッパハード:関連画像

ヒンジコネクタL

マルチコネクタアウター型G(43mm)がグリップできるヒンジコネクタです。

製品比較情報

ヒンジコネクタストッパハードをご検討のお客様におすすめの商品

ヒンジコネクタストッパハード:関連画像

ヒンジコネクタストッパ

回転軸の位置を固定したい際に用いるストッパーです。低荷重に適しており、セットスクリューでフレームを押さえこむ形で固定します。

ヒンジコネクタストッパハード:関連画像

ヒンジコネクタストッパS

ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとしてご使用ください。

ヒンジコネクタストッパハード:関連画像

ヒンジコネクタストッパハードS

ヒンジコネクタストッパーSに対し約1.5倍の耐荷重(600N)のストッパーです。

型番リスト

型番
商品仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A61

標準
-

1個

642( 706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパー。
【特長】
・材質:本体部(アルミダイカスト)、ピン(ステンレス)、ボルト・ナット(鉄)。
・質量:GFJ-A61/GFJ-E45 33g、GFJ-E11 49g
・SUS製グリーンフレームのパーツ。
・ヒンジコネクタストッパーに対し約2倍の耐荷重(750N)。
・振動に強く、フレームをキズ付けることなく取り付けできて、開閉式なので後付けも可能。
・ノブボルト付は工具レスで使用できるノブボルトがセットになっており位置調整が簡単に行えます。
【用途】
・グリーンフレーム用ストッパーとして便利。

(i)ご注意

  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

GFJ-A61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジコネクタストッパハードの型番GFJ-A61のページです。
型番GFJ-A61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジコネクタストッパハード

ヒンジコネクタストッパハード

    スライドコネクタハード

    スライドコネクタハード

      ヒンジコネクタストッパハードS

      ヒンジコネクタストッパハードS

        ストッパハードG

        ストッパハードG

          パラレルホルダHS

          パラレルホルダHS

            パラレルホルダ

            パラレルホルダ

              ロータリーコネクタG

              ロータリーコネクタG

                ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

                ストレートコネクタ -アルミダイカスト-

                  ベース(ステンレス製)

                  ベース(ステンレス製)

                    スタンドコネクタS

                    スタンドコネクタS

                      ヒンジP-L/R

                      ヒンジP-L/R

                        マルチコネクタインナー型L-G

                        マルチコネクタインナー型L-G

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-105

                          パイプフレーム用開閉用部品 JB-105

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エスコ SUS SUS SUS スペーシア
                            通常価格 642円 769円 719円 888円 1,421円 686円 9,780円 647円 810円 639円 1,257円 598円 818円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 43 28 28 43 - - 19 - 53 27.5
                            ジョイント形状 ストレート ストレート ストレート ストレート 平行 平行 ストレート - スタンド スタンド - T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - つなぎのみ つなぎのみ - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 - ステンレス アルミダイカスト - アルミダイカスト スチール

                            ヒンジコネクタストッパハードのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            グリーンフレーム同士の固定の補強用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/25
                            グリーンフレーム同士を固定後、重いものを載せると少しずつズレル時があるのですが、これを噛ませるだけでズレなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転のストッパ用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/12
                            板を回転させて傾きを保持するストッパ代わりに使用しました。
                            ボルトを外すと開くのでどの位置にでも取り付けが可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-E11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品仕様

                            935円

                            ( 1,029円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ノブボルト付

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました