(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-A09
ヒンジコネクタストッパ ヒンジコネクタストッパ

ヒンジコネクタストッパ GFJ-A09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

ヒンジコネクタのストッパー。【特長】・SUS製グリーンフレームのパーツ。・材質...

詳細情報を確認する

GFJ-A09 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヒンジコネクタストッパ 外形図

使用例

ヒンジコネクタストッパ 使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

型番
商品仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A09

標準
-

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒンジコネクタのストッパー。
【特長】
・SUS製グリーンフレームのパーツ。
・材質:アルミ押出材
・質量:21g
・低荷重に適しており、セットスクリューでフレームを押さえこむ形で固定。
【用途】
・回転軸の位置を固定したい際に便利。

カタログ

 

GFJ-A09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒンジコネクタストッパの型番GFJ-A09のページです。
型番GFJ-A09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジコネクタストッパ

ヒンジコネクタストッパ

    ヒンジコネクタ GFJ-A04

    ヒンジコネクタ GFJ-A04

      ヒンジコネクタL

      ヒンジコネクタL

        フックコネクタR

        フックコネクタR

          ヒンジコネクタハード

          ヒンジコネクタハード

            ヒンジコネクタS

            ヒンジコネクタS

              引っ掛けフックコネクタS

              引っ掛けフックコネクタS

                フックコネクタS R

                フックコネクタS R

                  GFスライダFF

                  GFスライダFF

                    リニアブッシュ GFJ-B30

                    リニアブッシュ GFJ-B30

                      引っ掛けフックコネクタ

                      引っ掛けフックコネクタ

                        ポイントコネクタクロス

                        ポイントコネクタクロス

                          クロスコネクタ回転S

                          クロスコネクタ回転S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 360円 654円 699円 359円 842円 407円 378円 333円 1,041円 907円 359円 917円 841円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 19 19 19 28 28 28 28 19
                            ジョイント形状 ストレート ストレート ストレート T型 ストレート T型 T型 T型 平行 ストレート T型 コーナーサポート 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミ押出材

                            ヒンジコネクタストッパのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            部材の固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/15
                            フレームにドーナツ状の部材を固定するために使用。機能も申し分ありません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームのストッパ
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/16
                            回転ジョイントの横ズレ防止のために使用しました。イモネジ固定の為締付けをしっかりしないと緩みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モニターアーム用
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/01
                            ヒンジコネクタLで片持ち支持させる際に使用。2個使用で上下から挟んでもイモネジ2本では力不足な面が否めず、自分で2本ネジ穴を作りイモネジ4本で固定した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレーム同士の固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/17
                            フレーム同士を固定する際に、下に下がるのを防ぐために使用。
                            ガッシリと固定できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケースを上げる装置のフレームに使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しました。コネクタ部品には、スライド式のヒンジコネクタ(GFJ-A04)を使っていて、そのストッパ部品に、このヒンジコネクタストッパ(GFJ-A09)を使いました。SUSのグリーンフレームは、ジョイント部品が豊富で、からくりを組み立てやすいので選定しました。メカ設計ができるメンバーがいないので、はじめの頃は、寸法出しやジョイント部品などの選定に戸惑いもありましたが、徐々に慣れていき、装置を完成することができました。このグリーンフレームは使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました