(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

大型ブースの梁材として使用できます。【特長】・標準タイプに比べ、たわみ強度は約...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品) 外形図

製品仕様

大型ブースの梁材として使用可能なフレーム

標準タイプに比べ、たわみ強度は約75倍。

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント Ix=76.81×104 mm4、Iy=2.32×104 mm4
  • 断面係数 Zx=12.00×103 mm3、Zy=1.65×103 mm3
  • 単位質量 1.13kg/m
  • 抵抗値の目安 109-11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品) 使用例

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)の使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

グリーンフレームG (カット品)

外寸43mmの標準フレームです。

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

グリーンフレームL (カット品)

外寸53mmの標準フレームです。

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

マルチコネクタアウター型G

43mmフレーム用のマルチコネクタアウター型です。

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

マルチコネクタインナー型L

53mmフレーム用のマルチコネクタインナー型です。

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

マルチコネクタインナー型L-G

Gフレーム端に取り付けて、Lフレームを90゚にグリップするコネクタです。

製品比較情報

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

グリーンフレームG P150 (高剛性タイプ) (カット品)

大型ブースの梁材としてご使用ください。

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

グリーンフレームG P150 (高剛性タイプ) (カット品)

棚の仕切りや梁材として強度や幅の必要な場面でご使用ください。

グリーンフレームP100 (高剛性タイプ) (カット品):関連画像

グリーンフレームW (カット品)

標準のグリーンフレームを2本連結したフレームです。より強度の必要な部分に適しています。

 
 

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-001/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ブースの梁材として使用できます。
【特長】
・標準タイプに比べ、たわみ強度は約75倍。
・100mm~4000mmの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・対応フレームキャップ:インナーキャップ(ハード/導電)、金属端面キャップ
【用途】
・ブースの梁材、引出しの側板、階段のササラなど。
・棚の間に使うと仕切りとして、寝かせて使うと棚板として活躍。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)

    グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

    グリーンフレームP100(軽量タイプ)(カット品)

      グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

      グリーンフレームG P150(高剛性タイプ)(カット品)

        グリーンフレームS P100(カット品)

        グリーンフレームS P100(カット品)

          グリーンフレームL(カット品)

          グリーンフレームL(カット品)

            グリーンフレームG W(カット品)

            グリーンフレームG W(カット品)

              グリーンフレームL W(カット品)

              グリーンフレームL W(カット品)

                グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

                グリーンフレームG ラックビームW(カット品)

                  グリーンフレームS W(カット品)

                  グリーンフレームS W(カット品)

                    グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

                    グリーンビームフレームP250 L=100~4000mm

                      グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                      グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                        グリーンフレームDIN

                        グリーンフレームDIN

                          φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

                          φ28 イレクターパイプ 導電スリップパイプ HKLA-4000 PE EBL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 矢崎化工
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 4,341円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   6日目   5日目   5日目   5日目   7日目   6日目   5日目   7日目   5日目   9日目  
                            種類 ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル ダブル・トリプル アタッチメント付 ダブル・トリプル ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 アタッチメント付
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 スチール
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 PE樹脂
                            パイプ外径(mm) 28 28 43 19 53 43 53 43 19 28 43 28 28
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー ブラック

                            グリーンフレームP100(高剛性タイプ)(カット品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            各種生産設備製作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:GFF-001/Lも当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました