(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-C01
マルチコネクタインナー型L-G マルチコネクタインナーガタL-G

マルチコネクタインナー型L-G GFJ-C01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
598円
税込単価
658円

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ【特長】・外寸53mm グリー...

詳細情報を確認する

GFJ-C01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチコネクタインナー型L-G 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-C01アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
147gRoHS10対応品

使用例

接続方法

マルチコネクタインナー型L-G 接続方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-C01

1個

598( 658円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ
【特長】
・外寸53mm グリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結する。
・材質 : アルミダイカスト(本体)、鉄(ボルト・ナット)
・質量 : 147g
【用途】
・グリーンフレームGシリーズ(43mm)用の外寸と同じサイズのコネクタ

カタログ

 

GFJ-C01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコネクタインナー型L-Gの型番GFJ-C01のページです。
型番GFJ-C01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコネクタインナー型L-G

マルチコネクタインナー型L-G

    マルチコネクタインナー型L

    マルチコネクタインナー型L

      GFS-GFコネクタ

      GFS-GFコネクタ

        マルチコネクタインナー型S R

        マルチコネクタインナー型S R

          マルチコネクタインナー型S

          マルチコネクタインナー型S

            マルチコネクタアウター型S

            マルチコネクタアウター型S

              マルチコネクタインナー型R

              マルチコネクタインナー型R

                マルチコネクタアウター型W

                マルチコネクタアウター型W

                  ピンコネクタ GFJ-B58

                  ピンコネクタ GFJ-B58

                    マルチコネクタアウター型R

                    マルチコネクタアウター型R

                      マルチコネクタアウター型S W

                      マルチコネクタアウター型S W

                        マルチコネクタアウター型

                        マルチコネクタアウター型

                          マルチコネクタアウター型GM

                          マルチコネクタアウター型GM

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 598円 653円 372円 377円 214円 233円 406円 610円 1,545円 591円 384円 310円 880円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 53 53 19 19 19 19 28 28 28 28 19 28 43
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            マルチコネクタインナー型L-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました