(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-014
マルチコネクタアウター型G マルチコネクタアウターガタG

マルチコネクタアウター型G GFJ-014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ【特長】・レンチでボルト1本を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GFJ-014 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

製品仕様

質量:195g、198g(グレー塗装)

使用例

マルチコネクタアウター型Gの使用例

商品特長詳細

グレー塗装品はボルト・ナットもステンレスとなっています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-014

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームGシリーズ(43mm)用コネクタ
【特長】
・レンチでボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能なメタルジョイント。
・外寸43mmタイプの90°の連結は基本的にマルチコネクタGで対応可能。コネクタの選択に悩まない。
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。
・材質 : 本体 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄、ステンレス(グレー塗装品)質量 : 195g、198g(グレー塗装)
・グリップ側はGF-N(28mm)フレームにも使用可能。
・隣り合ってコネクタを90°で連結する場合はマルチコネクタアウターG-Nを使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GFJ-014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコネクタアウター型Gの型番GFJ-014のページです。
型番GFJ-014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコネクタアウター型G

マルチコネクタアウター型G

    マルチコネクタアウター型S

    マルチコネクタアウター型S

      マルチコネクタインナー型G

      マルチコネクタインナー型G

        GFJマルチコネクタインナー型

        GFJマルチコネクタインナー型

          マルチコネクタアウター型G-N

          マルチコネクタアウター型G-N

            アングルコネクタアウター型S

            アングルコネクタアウター型S

              GFS-GFコネクタ

              GFS-GFコネクタ

                アングルコネクタアウター型E

                アングルコネクタアウター型E

                  マルチコネクタインナー型G-N

                  マルチコネクタインナー型G-N

                    アングルコネクタアウター型G

                    アングルコネクタアウター型G

                      アングルコネクタアウター型

                      アングルコネクタアウター型

                        アングルコネクタインナー型

                        アングルコネクタインナー型

                          マルチコネクタアウター型S W

                          マルチコネクタアウター型S W

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 392円 233円 397円 358円 468円 420円 372円 525円 574円 626円 499円 636円 384円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 43 19 43 28 43 19 19 28 43 43 28 28 19
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 T型 T型 L型 T型 L型 T型 L型 L型 L型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            マルチコネクタアウター型Gのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            アルミパイプ継手
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            アルミパイプの継手として購入しました。
                            取り付けも簡単でとても助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸形明見フレームの固定の部品
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/08
                            初めて丸形のアルミフレームを使用。
                            固定部分に当該パーツが必要です。
                            普通の四角いアルミフレームより屈強に固定でき、しかも位置がずれないような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレーム部分に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            当社で設計、製作した新しい機械を入れる装置の中で、ボールを受ける部分に角フレームではなく、パイプに近いグリーンフレームを使用しました。グリーンフレームで組まれたフレームに梁を追加する際にこの部品を使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-014G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            544円

                            ( 598円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました