(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームG(カット品)

グリーンフレームG(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」Gシリーズ(43mm)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームG(カット品) 外形図

製品仕様

材質アルミ押出材
シルバー・ブラック:アルマイト表面処理
イエロー:焼付け塗装(マンセル2.5Y 8/13相当)
抵抗値シルバー・ブラック:109~11Ω(帯電防止レベル)
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=5.07×104mm4
Iy=5.07×104mm4
断面係数Zx=2.36×103mm3
Zy=2.36×103mm3
単位質量0.74kg/m
型番対応フレームキャップ
GFA-402インナーキャップG
GFA-447導電インナーキャップG
GFA-B29金属端面キャップG
GFA-428GFGエンドカバー(グレー)
GFA-433GFGエンドカバー(レッド)
GFA-B22GFGエンドカバー(ブルー)
GFA-B23GFGエンドカバー(イエロー)

使用例

グリーンフレームG(カット品) 使用例関連画像

型番リスト

型番
表面処理・コーティング
長さ(mm)
特性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
30 ~ 4000
[シルバー] シルバー
帯電防止

1個

-( - )

1日目

アルマイト処理
100 ~ 4000
ブラック
帯電防止

1個

-( - )

6日目

焼付塗装
100 ~ 4000
イエロー
標準

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

Gシリーズ(43mm)の標準フレーム。
【特長】
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能で(切断公差は±0.5mm)。
【用途】
・対応フレームキャップ : インナーキャップG、GFGエンドカバー。


【1日目出荷対象商品】
GFF-200の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
 (例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームG(カット品)

グリーンフレームG(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

      グリーンフレームS F35(カット品)

      グリーンフレームS F35(カット品)

        グリーンフレームGハード(カット品)

        グリーンフレームGハード(カット品)

          グリーンフレームSハード

          グリーンフレームSハード

            グリーンフレームすべり(カット品)

            グリーンフレームすべり(カット品)

              グリーンフレームS F22(カット品)

              グリーンフレームS F22(カット品)

                グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

                  グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                  グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                      グリーンフレームF50

                      グリーンフレームF50

                        グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                        グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

                          グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

                          グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   5日目~   1日目  
                            種類 シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル シングル アタッチメント付 シングル シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            パイプ外径(mm) 43 19 19 43 19 29 19 28 19 28 28 28 28

                            グリーンフレームG(カット品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            作業台作成
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            作業台を作成するのに購入しました。
                            現場の使いやすい高さ幅で簡単に作成できるので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            社内で使う、製品を載せる台車の製作に使用しています。製品が変更になり数が足りなくなったので、新たにこのグリーンフレームGでベースを組み、フレームキャスターを使い台車としました。当社ではアルミフレームはこのメーカ品を標準品としています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台として構築
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            いつもは四角いタイプを使用するのですが、今回は本品を使用。
                            初めて採用したのですが、四角に比べ、組み立て精度が高いと思います。
                            ナットの溝タイプも選べるので普通に架台など構想できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            片持ちはりの支柱
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/06
                            28mmのハードタイプよりも断面2次モーメントが2倍なだけあり、約10㎏の重さをかけたときのたわみ量が1mm前後だが改善した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品のフレーム部分に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            新しい機械を入れる装置の中で、ボールを受ける部分に角フレームではなく、パイプに近いグリーンフレームを使用しました。前にこの部品を使った当社の製品を見ていたので今回も使いました。想定どおりのでき上がりでした。選定の理由は指定長さでカットしてくれる点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました