(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,500円
税込単価
45,650円

【特長】ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネスです。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 重量:
    2020g
  • サイズ:
    肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅45mm、腿ベルト:幅45mm
  • 材質:
    ロープ:ナイロン
  • ベルトサイズ:
    M
  • ベルト幅:
    45mm
  • 使用最大荷重:
    100kg以下
  • ベルト材質:
    ナイロン
  • ロープサイズ:
    Φ11×1650mm
  • バックル:
    腿バックル:ワンタッチ式
  • フック材質:
    スチール
  • 腿ベルト:
    V型
  • 適応身長:
    160~190cm

型番

EA998FF-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FF-100

1個

41,500( 45,650円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワークポジショニング器具を装備できる柱上作業用フルハーネスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付の型番EA998FF-100のページです。
型番EA998FF-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

[柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

      墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

      墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

        墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

        墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

            ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

            ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

              墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

              墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                  ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

                  ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

                    ワークポジショニング器具(ブルー)

                    ワークポジショニング器具(ブルー)

                      フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

                      フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

                        墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)

                        墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)

                          墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                          墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 41,500円 27,890円 23,000円 36,510円 41,990円 18,300円 28,510円 35,890円 43,300円 15,590円 23,600円 18,000円 23,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 柱上安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 柱上安全帯 柱上安全帯 ハーネス型安全帯 高所作業安全帯 ハーネス型安全帯
                            タイプ ロープタイプ ロープタイプ ロープタイプ ロープタイプ - - - ロープタイプ - - ロープタイプ - -
                            ツインランヤード -
                            胴ベルト
                            ブラック ブラック ブルー ブラック ブラック ブルー ブラック ブラック ブラック ブルー - ブラック ブルー

                            [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました