(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,300円
税込単価
20,130円

【特長】操作性に優れた三つ打ちビニロンロープがついているワークポジショニング器...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブルー
  • 重量:
    1855g
  • ベルトサイズ:
    45×1200mm(胴)、85×650mm(補助)
  • ベルト幅:
    16mm
  • 詳細1:
    フック:スイベル式
  • 詳細2:
    角環:1個、D環:2個
  • ロープサイズ:
    Φ16×2100mm
  • バックル:
    スチール製
  • メーカー型番:
    WP-FC-22
  • メーカー:
    藤井電工
  • フック開き径:
    13mm
  • 柱上用ロープ:
    ビニロン 三つ打ち

型番

EA998FA-17 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類柱上安全帯ツインランヤード
胴ベルトブルー
重量1855gベルトサイズ45×1200mm(胴)、85×650mm(補助)
ベルト幅16mm詳細1フック:スイベル式
詳細2角環:1個、D環:2個ロープサイズΦ16×2100mm
バックルスチール製メーカー型番WP-FC-22
メーカー藤井電工フック開き径13mm
柱上用ロープビニロン 三つ打ち - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FA-17

1個

18,300( 20,130円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
操作性に優れた三つ打ちビニロンロープがついているワークポジショニング器具です。
【用途】
柱上作業用として使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)の型番EA998FA-17のページです。
型番EA998FA-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

    ワークポジショニング器具(ブルー)

    ワークポジショニング器具(ブルー)

      ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

      ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

        [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

        [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

          フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

          フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

            墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

            墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

              墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

              墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                  墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                  墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                    墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                    墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                        墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                        墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                          墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                          墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,300円 15,590円 43,300円 41,500円 23,600円 23,000円 35,890円 43,190円 49,500円 44,390円 57,990円 34,580円 23,500円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 柱上安全帯 柱上安全帯 柱上安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード -
                            胴ベルト
                            ブルー ブルー ブラック ブラック - ブルー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブルー
                            重量 1855g 1735g 1840g 2020g - 1490g 約2280g 2460g 約3050g 2690g 約3460g 約2050g 1540g

                            ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト