(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリディスクAS 0.2μm 10入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリディスクAS 0.2μm 10入

通常単価(税別)
17,090円
税込単価
18,799円

【特長】細胞培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-40-93-02

型番

6724-5002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6724-5002

1個

17,090( 18,799円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】細胞培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。
・放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。
・メンブレンフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。
【商品仕様】
・孔径(μm):0.2
・メンブレン:PES
・ハウジング材質:PP
・入数:10個
・品番:6724-5002
・ろ過容量:1~5l

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリディスクAS 0.2μm 10入の型番6724-5002のページです。
型番6724-5002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリディスクAS 0.2μm 10入

ポリディスクAS 0.2μm 10入

    ポリディスクAS 0.45μm 10入

    ポリディスクAS 0.45μm 10入

      ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

      ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

        GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個

        GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個

          フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN

          フィルタユニット(ラボディスク) 50JP020AN

            30mmシリンジフィルター

            30mmシリンジフィルター

              ステリキャッププラスフィルターデバイス

              ステリキャッププラスフィルターデバイス

                メーカー GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 17,090円 17,946円 25,653円 18,189円 11,349円 20,620円 33,315円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目  
                TGK型番 0996-40-93-02 - - 0996-40-93-30 - - -

                ポリディスクAS 0.2μm 10入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました