(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステリキャッププラスフィルターデバイス

ステリキャッププラスフィルターデバイス

通常単価(税別)
33,315円
税込単価
36,647円

【特長】5~10Lの高流速吸引ろ過滅菌に最適です。・パイロジェンフリーなので細...

詳細情報を確認する

型番

0719-43-18-05 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-43-18-05

1個

33,315( 36,647円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】5~10Lの高流速吸引ろ過滅菌に最適です。
・パイロジェンフリーなので細胞への毒性がありません。
・ミリポアエクスプレスプラスメンブレン採用のため低吸着かつ高流速です。
・20~67mmの口径のろ液びんに装着可能です。

【商品仕様】
・孔径(μm):0.22
・ろ過量目安(L):5~10
・型式:SCGP CAP RE
・入数(個):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステリキャッププラスフィルターデバイスの型番0719-43-18-05のページです。
型番0719-43-18-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステリキャッププラスフィルターデバイス

ステリキャッププラスフィルターデバイス

    ポリディスクAS 0.45μm 10入

    ポリディスクAS 0.45μm 10入

      ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

      ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

        プラディスク 13シリーズ

        プラディスク 13シリーズ

          PESシリンジフィルター

          PESシリンジフィルター

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 33,315円 17,946円 25,653円 21,098円 9,765円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   2日目~   6日目~  

            ステリキャッププラスフィルターデバイスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト