(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 小さい温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 小さい温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,846円
税込単価
2,031円

【特長】・サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。・熱中症警...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~99
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • JANコード:
    4989999020731
  • トラスココード:
    160-6377
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    21
  • 高さ(mm):
    56
  • 幅(mm):
    55
  • 電源:
    単4形乾電池×1個(別売)
  • 温度表示範囲(℃):
    ‐10~50
  • 湿度表示範囲(%RH):
    10~99
  • 測定項目:
    温度、湿度

型番

SDTH-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDTH-55

1個

1,846( 2,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。
・熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
【用途】
・温度、湿度の環境測定に。
【材質】
・ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 小さい温湿度計の型番SDTH-55のページです。
型番SDTH-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 小さい温湿度計

TRUSCO 小さい温湿度計

    ファミリー温湿度計

    ファミリー温湿度計

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

        環境管理温・湿度計 省エネ

        環境管理温・湿度計 省エネ

          デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

          デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

            温湿度計 壁掛・置型

            温湿度計 壁掛・置型

              温湿度計 PC-7700-2

              温湿度計 PC-7700-2

                おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                  ソフィア温湿度計

                  ソフィア温湿度計

                    おんどとり ジュニア

                    おんどとり ジュニア

                      熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                      熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

                        温湿度計 チャーミー P-2

                        温湿度計 チャーミー P-2

                          熱中症指数計(温度・湿度計付)

                          熱中症指数計(温度・湿度計付)

                            メーカー トラスコ中山 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 ドリテック トラスコ中山 佐藤計量器製作所 ケニス 佐藤計量器製作所 ケニス マザーツール シンワ測定 エスコ
                            通常価格 1,846円 4,000円 32,931円 2,500円 2,492円 2,904円 5,452円 47,000円 3,000円 14,001円 4,418円 2,200円 9,370円
                            通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目   1日目   4日目   7日目   8日目   5日目   1日目   1日目  
                            測定温度範囲(℃) -10~50 -30~50 - - - -5~49 -10~50 -25~70(分解能:0.1) -26~46 - -9.9~50.0 -28~48 0~45
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - 0.1 0.1 1 -25 2 - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 10~99 20~100 - - 10~99 40~80 20~95 0~99(分解能:0.1) - - 20~90 15~100 20~90
                            湿度最小表示(%RH) 1 - - - 1 1 1 0 - - - - -
                            JANコード 4989999020731 - - - - 4989999504866 - - - - - - -

                            TRUSCO 小さい温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました