(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファミリー温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファミリー温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・大きくて見やすい壁掛温湿度計です。【用途】・事務所やリビング等の温湿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~100
  • トラスココード:
    805-1267
  • JANコード:
    4974425396207
  • 質量(g):
    260

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温湿度計測定温度範囲(℃)-30~50
測定湿度範囲(%RH)20~100トラスココード805-1267
JANコード4974425396207質量(g)260

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-200

1個

4,000( 4,400円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きくて見やすい壁掛温湿度計です。
【用途】
・事務所やリビング等の温湿度計測に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファミリー温湿度計の型番TH-200のページです。
型番TH-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファミリー温湿度計

ファミリー温湿度計

    大型アナログ温度計(直径25cm)

    大型アナログ温度計(直径25cm)

      大型アナログ温湿度計(直径25cm)

      大型アナログ温湿度計(直径25cm)

        シャトー温度計

        シャトー温度計

          食中毒注意計

          食中毒注意計

            食中毒注意ゾーン付 温湿度計

            食中毒注意ゾーン付 温湿度計

              O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

              O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

                ルームメイト温湿度計

                ルームメイト温湿度計

                  ホワイティ温湿度計

                  ホワイティ温湿度計

                    140mm 温度・湿度計 [白]

                    140mm 温度・湿度計 [白]

                      アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                      アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                        メーカー 佐藤計量器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 佐藤計量器製作所 アズワン タニタ ドリテック 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 エスコ シチズン(リズム時計)
                        通常価格 4,000円 5,989円 7,375円 5,099円 2,500円 3,000円 1,869円 3,800円 3,400円 2,340円 3,301円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   7日目   8日目   8日目   4日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                        商品タイプ 温湿度計 温度計 温湿度計 - - 温湿度計 熱中症指数モニター - - 温湿度計 -
                        測定温度範囲(℃) -30~50 -30~50 -30~50 -30~50 - -10~40 - 5~39 -20~40 -25~45 -20~40
                        測定湿度範囲(%RH) 20~100 - 20~100 - - 10~90 20~90 - - 10~90 10~90
                        トラスココード 805-1267 - - 857-8196 - - - 805-1070 857-0549 - -
                        JANコード 4974425396207 - - 4974425396405 - - - 4974425397600 4974425397501 - -

                        ファミリー温湿度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト