(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,460円
税込単価
15,906円

【特長】・風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 色:
    レッド
  • 高さ(mm):
    700
  • トラスココード:
    160-1570
  • 材質1:
    軟質塩化ビニル
  • 幅(mm):
    394

型番

MCP-70RN-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCP-70RN-T

2個

14,460( 15,906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
【用途】
・敷地内の案内標示に。
【材質】
・軟質塩化ビニル
・質量:5kg
【セット内容】
・取扱い説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RNの型番MCP-70RN-Tのページです。
型番MCP-70RN-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

    積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RW

    積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RW

      積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

      積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

        積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

        積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

          コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

            コーンサイントップ(A3横タイプ)

            コーンサイントップ(A3横タイプ)

              ヘビーコーン専用カバー

              ヘビーコーン専用カバー

                チッコウコーン

                チッコウコーン

                  コーン透明表示カバー

                  コーン透明表示カバー

                    ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

                    ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

                      ユニット 伸縮コーン H450

                      ユニット 伸縮コーン H450

                        カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                        カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                          コーン用ジョイント

                          コーン用ジョイント

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 ユニット ユニット グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 キタムラ産業 ユニット アズワン エスコ
                            通常価格 14,460円 22,643円 27,236円 16,758円 620円 2,513円 313円 2,485円 720円 3,151円 7,086円 1,000円 680円
                            通常出荷日 4日目   11日目   11日目   11日目   4日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン用オプション
                            レッド レッド レッド レッド その他 イエロー - レッド/ホワイト - - - - -
                            高さ(mm) 700 700 700 700 - - - - - - - - -
                            トラスココード 160-1570 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル - - - - - - - - -

                            積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました