(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,758円 ~ 17,732円
税込価格
18,434円 ~ 19,505円

【特長】・風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
駐車禁止
160-1577

1個

17,732( 19,505円 )

11日目

進入禁止
160-1584

1個

17,732( 19,505円 )

11日目

歩行者注意
160-1578

1個

17,732( 19,505円 )

11日目

駐車場
160-1588

1個

16,758( 18,434円 )

11日目

工事中
160-1572

1個

16,758( 18,434円 )

11日目

フォークリフト注意
160-1591

1個

16,758( 18,434円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
【用途】
・敷地内の案内標示に。
【材質】
・軟質塩化ビニル
【セット内容】
・取扱い説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RS

    積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RW

    積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RW

      積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

      積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RT

        積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

        積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RN

          チッコウコーン

          チッコウコーン

            コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

            コーンサイントップ2 蛍光ステッカー

              コーンサイントップ(A3横タイプ)

              コーンサイントップ(A3横タイプ)

                ヘビーコーン専用カバー

                ヘビーコーン専用カバー

                  コーン透明表示カバー

                  コーン透明表示カバー

                    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      ユニット 伸縮コーン H450

                      ユニット 伸縮コーン H450

                        プラケード(1500×460×750)

                        プラケード(1500×460×750)

                          カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                          カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 トラスコ中山 ユニット ユニット グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット ミツギロン工業 アズワン
                            通常価格 16,758円 22,643円 27,236円 14,460円 2,485円 620円 2,513円 313円 720円 737円 7,086円 6,157円 1,000円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   4日目   1日目   4日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   6日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン - -
                            レッド レッド レッド レッド レッド/ホワイト その他 イエロー - - - - - -
                            高さ(mm) 700 700 700 700 - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル 軟質塩化ビニル - - - - - - - - -
                            幅(mm) 394 394 394 394 - - - - - - - - -

                            積水 マルチコ-ン・プラス MCP-70RSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト