(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

湯温計 5416

画像をクリックして拡大イメージを表示する

湯温計 5416

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,412円
税込単価
1,553円

【特長】・お湯に浮かべて湯温を管理できます。・壁にかけて浴室温度もはかれます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    10~50
  • 温度最小表示(℃):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    d
  • JANコード:
    4904785541603
  • トラスココード:
    175-5479
  • 質量(g):
    64.000
  • 材質1:
    AS、ABS

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温度計測定温度範囲(℃)10~50
温度最小表示(℃)2使用温度範囲(℃)d
JANコード4904785541603トラスココード175-5479
質量(g)64.000材質1AS、ABS

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5416

1個

1,412( 1,553円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お湯に浮かべて湯温を管理できます。
・壁にかけて浴室温度もはかれます。
【用途】
・お風呂の温度管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

湯温計 5416の型番5416のページです。
型番5416に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

湯温計 5416

湯温計 5416

    TRUSCO 屋内屋外温度計

    TRUSCO 屋内屋外温度計

      冷蔵庫用温度計ポリス

      冷蔵庫用温度計ポリス

        ファミリー温湿度計

        ファミリー温湿度計

          食中毒注意ゾーン付 温湿度計

          食中毒注意ゾーン付 温湿度計

            冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

            冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

              ホワイティ温湿度計

              ホワイティ温湿度計

                熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                  レトマーク70~134℃日油技研工業

                  レトマーク70~134℃日油技研工業

                    大型木製寒暖計

                    大型木製寒暖計

                      メルトマーク屋外対応型不可逆性

                      メルトマーク屋外対応型不可逆性

                        食中毒防止温湿度計 SN-900

                        食中毒防止温湿度計 SN-900

                          サーモペイント不可逆性

                          サーモペイント不可逆性

                            メーカー タニタ トラスコ中山 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 タニタ 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 日油技研工業 佐藤計量器製作所 日油技研工業 熱研 日油技研工業
                            通常価格 1,412円 2,100円 5,317円 4,000円 3,000円 4,870円 3,400円 4,500円 6,666円 4,390円 4,808円 4,500円 11,741円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目   7日目   8日目   4日目   1日目   6日目   4日目   7日目   4日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 温度計 - - 温湿度計 温湿度計 - - 温湿度計 温度管理用示温材 温度計 - 温湿度計 -
                            測定温度範囲(℃) 10~50 -10~50/-20~70 - -30~50 -10~40 -40~50 / -40~50 -20~40 - - -40~50 - -10~+40 -
                            温度最小表示(℃) 2 0.1 - - - 2 10~90 - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) d - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904785541603 - - - 4904785548824 - - - - - - - -

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト