(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED懐中電灯ミニ(防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LED懐中電灯ミニ(防爆型) (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,147円
税込単価
10,062円

【特長】・防爆構造の懐中電灯です。【用途】・爆発および引火性の高い危険な場所に...

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    45
  • 電源:
    乾電池単4
  • 色:
    黒・黄色
  • JANコード:
    4937305054468
  • トラスココード:
    109-9010
  • 質量(g):
    62
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 外径(mm):
    24
  • 全長(mm):
    144
  • 明るさ(lm):
    40
  • 材質2:
    レンズキャップ、ルフレクター:ポリカーボネート
  • 材質3:
    レンズカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 電源詳細:
    単4形アルカリ乾電池(2個)付属
  • 保護等級:
    IP67

(i)ご注意

  • 防爆を有効にするには、必ずEnergizer E92、Duracell MN2400、Panasonic単4電池、Rayovac単4電池のいずれかのアルカリ電池をご使用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 危険な場所で威力を発揮
  • リフレクターとレンズ効果により逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
  • 防爆認証(IECEx規格(国際規格)・ATEX(ヨーロッパ規格)・ガスゾーン認証)
  • 屋外型(防水規格 IP67)
  • プッシュ式スイッチ
LED懐中電灯ミニ(防爆型) 仕様

照射角 40度

型番DS-19
定格光束40lm
1m照度380lx
発光色5,500K(昼光色)
演色性Ra69
連続点灯時間45時間
実用点灯時間10時間
使用環境温度-20℃~+40℃
球寿命50,000時間
電源単4アルカリ電池×2
サイズφ24×144mm
質量62g(電池込)
付属品単4アルカリ電池×2
電池交換用六角レンチ×1
ストラップ×1
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)45電源乾電池単4
黒・黄色JANコード4937305054468
トラスココード109-9010質量(g)62
材質1本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)外径(mm)24
全長(mm)144明るさ(lm)40
材質2レンズキャップ、ルフレクター:ポリカーボネート材質3レンズカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)
電源詳細単4形アルカリ乾電池(2個)付属保護等級IP67

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-19

1個

9,147( 10,062円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆構造の懐中電灯です。
【用途】
・爆発および引火性の高い危険な場所に。
・石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
【材質】
・本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)
・レンズキャップ、ルフレクター:ポリカーボネート
・レンズカバー:熱可塑性エラストマー(TPE)

(i)ご注意

  • 防爆を有効にするには、必ずEnergizer E92、Duracell MN2400、Panasonic単4電池、Rayovac単4電池のいずれかのアルカリ電池をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED懐中電灯ミニ(防爆型) の型番DS-19のページです。
型番DS-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED懐中電灯ミニ(防爆型)

LED懐中電灯ミニ(防爆型)

    LED懐中電灯(防爆型)

    LED懐中電灯(防爆型)

      LED防爆懐中電灯 DS-10

      LED防爆懐中電灯 DS-10

        PELICAN 2360 LEDライト 375lm

        PELICAN 2360 LEDライト 375lm

          充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

          充電式高出力LEDライト“UT-3200H”

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

              LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

              LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303

                LED防爆型ミニライト・プラス

                LED防爆型ミニライト・プラス

                  ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                    LEDライト G2X-D

                    LEDライト G2X-D

                      LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                      LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

                        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

                          メーカー 日動工業 日動工業 日動工業 ペリカン GENTOS エスコ ELPA朝日電器 ハタヤリミテッド イチネンアクセス SUREFIRE YAZAWA YAZAWA
                          通常価格 9,147円 8,960円 12,929円 16,435円 22,742円 7,640円 1,001円 21,980円 7,540円 13,910円 1,353円 1,440円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          最大点灯時間(h) 45 45 HIGH:55 / LOW:60 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱) 約2時間(Maxモード時・充電池使用時) 155 - 12 - 2時間(強)45時間(弱) 30 40
                          電源 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 - 乾電池単3 - 乾電池単3 - 特殊 乾電池単4 乾電池単3
                          黒・黄色 黒・黄色 黄・黒 - - - - - - - - -
                          JANコード 4937305054468 4937305053034 4937305053041 - - - - - - - - -
                          トラスココード 109-9010 835-7684 835-7682 - - - - - - - - -

                          LED懐中電灯ミニ(防爆型) のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト