(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,640円
税込価格
8,404円

【特長】照射時間155h!長寿命タイプのLEDフラッシュライト

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    155
  • 電源:
    乾電池単3
  • 詳細1:
    UL規格適合品:Class I、Div.1、Groups C、D/Class I、Div.2、Groups A、B、C、D/Class II、Div.2、Groups F、G/Class III、T3C
  • 光源:
    高輝度白色LED(7灯)
  • 重量:
    161g(電池含)
  • サイズ:
    Φ43×168mm
  • 材質:
    本体:樹脂、レンズ:ポリカーボネート
  • 明るさ:
    67ルーメン
  • 照射パターン:
    ノーマルビーム(固定)
  • 電源詳細:
    単3×4本(別売)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー

1個

7,640( 8,404円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
照射時間155h!長寿命タイプのLEDフラッシュライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

        防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

          メーカー エスコ エスコ エスコ ペリカン
          通常価格 7,640円 10,600円 790円 4,203円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ LED型 LED型 LED型 キセノン型
          種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ
          特殊用途 防滴 防水 - 防水
          最大点灯時間(h) 155 6 1.5(強) / 3(弱、点滅) 3.75
          電源 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3

          [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト