(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キツネコース(ロープコース・ステンレス)

キツネコース(ロープコース・ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

ステンレス製のキツネコース(ロープコース)。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シンブル
  • 寸法D(mm):
    23
  • 寸法L(mm):
    36
  • 内容量:
    1個

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キツネコース(ロープコース)の詳細

キツネコース(ロープコース) 商品イメージ

キツネコース(ロープコース) 商品イメージ

製品仕様

キツネコース(ロープコース) 寸法図

キツネコース(ロープコース) 寸法図

型番呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LD
11517099362320
  • ※ ( )寸法はJISに準ずる

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1151709

1個

9個

561( 617円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のキツネコース(ロープコース)。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

1151709で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キツネコース(ロープコース・ステンレス)の型番1151709のページです。
型番1151709に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キツネコース(ロープコース・ステンレス)

キツネコース(ロープコース・ステンレス)

    ステンレスキツネコース(ロープコース)

    ステンレスキツネコース(ロープコース)

      キツネコース(ロープコース)

      キツネコース(ロープコース)

        Qリンク 1151510QL

        Qリンク 1151510QL

          Qリンク 1151508QL

          Qリンク 1151508QL

            ステンレススプリングフック

            ステンレススプリングフック

              カラビナ 11515HDB

              カラビナ 11515HDB

                スプリングフック 115Z910

                スプリングフック 115Z910

                  アイプレート 116088

                  アイプレート 116088

                    板製シンブル

                    板製シンブル

                      ワイヤクリップ(ステンレス製)

                      ワイヤクリップ(ステンレス製)

                        ステンレスアイボルト(Wねじ)

                        ステンレスアイボルト(Wねじ)

                          ステンレスカラビナハーケン

                          ステンレスカラビナハーケン

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 561円 1,361円 717円 1,937円 908円 665円 7,048円 2,837円 1,050円 2,185円 533円 605円 4,461円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   7日目  
                            種類 シンブル シンブル シンブル - - - - - - シンブル ワイヤークリップ - -
                            寸法D(mm) 23 - - - - - - - - 43 - - -
                            寸法L(mm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - 1個 1個 - -

                            キツネコース(ロープコース・ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました