(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キツネコース(ロープコース)

キツネコース(ロープコース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
717円 ~ 1,167円  特別価格 
税込価格
789円 ~ 1,284円  特別価格 

ステンレス製のキツネコース(ロープコース)。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LD
115171212513740
115171616564260
115171919644790

外形図

キツネコース(ロープコース) 外形図

型番リスト

型番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
37
51
1個

9個

717( 789円 )

7日目

42
56
1個

9個

1,010( 1,111円 )

7日目

47
64
1個

9個

1,167円

1,070

( 1,177円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のキツネコース(ロープコース)。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キツネコース(ロープコース)

キツネコース(ロープコース)

    キツネコース(ロープコース・ステンレス)

    キツネコース(ロープコース・ステンレス)

      ステンレスキツネコース(ロープコース)

      ステンレスキツネコース(ロープコース)

        Aシンブル(ステンレス製)

        Aシンブル(ステンレス製)

          ステンレスAシンブル

          ステンレスAシンブル

            ステンレス製Aシンブル

            ステンレス製Aシンブル

              アイナット(ステンレス製)(SUS316)

              アイナット(ステンレス製)(SUS316)

                Aシンブル(ソリッドタイプ)

                Aシンブル(ソリッドタイプ)

                  アイナット(ステンレス製)

                  アイナット(ステンレス製)

                    ステンレス製打込み丸カン

                    ステンレス製打込み丸カン

                      アイボルト(炭素鋼製)

                      アイボルト(炭素鋼製)

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ
                        通常価格 717円 561円 1,361円 3,180円 740円 1,066円 550円 561円 520円 399円 130円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能
                        種類 シンブル シンブル シンブル シンブル シンブル シンブル - シンブル - - -
                        内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - -

                        キツネコース(ロープコース)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト