(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板製シンブル

板製シンブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,185円 1,871円
税込単価
2,404円 2,058円

ステンレス製の板製シンブル。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シンブル
  • 全長L(㎜):
    68
  • 寸法D(mm):
    43
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「50」となります。

型番

115Z212 解除

この商品は50個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類シンブル全長L(㎜)68
寸法D(mm)43内容量1個

商品情報

板製シンブルの詳細

板製シンブル 商品イメージ

板製シンブル 商品イメージ

製品仕様

板製シンブル 寸法図

板製シンブル 寸法図

型番呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LD
115Z21212684348

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115Z212

1個

50個

2,185円

1,871

( 2,058円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ステンレス製の板製シンブル。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「50」となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

板製シンブルの型番115Z212のページです。
型番115Z212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板製シンブル

板製シンブル

    Aシンブル(ソリッドタイプ)

    Aシンブル(ソリッドタイプ)

      リングキャッチ 115ZL10

      リングキャッチ 115ZL10

        ステンレス製リングキャッチ

        ステンレス製リングキャッチ

          Cカン

          Cカン

            ステンレスCカン

            ステンレスCカン

              アイプレート 116085

              アイプレート 116085

                アイプレート 116088

                アイプレート 116088

                  アイプレート 116086

                  アイプレート 116086

                    ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

                    ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

                      スプリングフック 115Z910

                      スプリングフック 115Z910

                        ステンレススプリングフック

                        ステンレススプリングフック

                          ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

                          ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック ALPIN コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 2,185円 561円 3,545円 797円 428円 5,305円 617円 1,050円 788円 4,138円 2,837円 665円 350円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 シンブル シンブル リングキャッチ リングキャッチ - - - - - - - - -
                            全長L(㎜) 68 - - - - - - - - - - - -
                            寸法D(mm) 43 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - - -

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト