(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングフック 115Z910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングフック 115Z910

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,837円
税込単価
3,121円

ステンレス製のスプリングフック。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 寸法B(mm):
    50
  • 寸法L(mm):
    100
  • 寸法S(mm):
    12
  • 寸法D1(mm):
    16
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「20」となります。

型番

115Z910 解除

Loading...

スプリングフックの詳細

スプリングフック 商品イメージ

スプリングフック 商品イメージ

製品仕様

スプリングフック 寸法図

スプリングフック 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
N(kgf)
LBSD1
115Z910101005012161291,176(120)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115Z910

1個

20個

2,837( 3,121円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のスプリングフック。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「20」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプリングフック 115Z910の型番115Z910のページです。
型番115Z910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングフック 115Z910

スプリングフック 115Z910

    ステンレススプリングフック

    ステンレススプリングフック

      アイプレート 116088

      アイプレート 116088

        カラビナ 11515HDB

        カラビナ 11515HDB

          キツネコース(ロープコース)

          キツネコース(ロープコース)

            キツネコース(ロープコース・ステンレス)

            キツネコース(ロープコース・ステンレス)

              ステンレスキツネコース(ロープコース)

              ステンレスキツネコース(ロープコース)

                ステンレスカラビナハーケン

                ステンレスカラビナハーケン

                  板製シンブル

                  板製シンブル

                    ステンレス板製シンブル

                    ステンレス板製シンブル

                      Qリンク 1151508QL

                      Qリンク 1151508QL

                        フックB型(リギッドアイスナップ)

                        フックB型(リギッドアイスナップ)

                          Qリンク 1151510QL

                          Qリンク 1151510QL

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 2,837円 665円 1,050円 7,048円 717円 561円 1,361円 4,461円 2,185円 148円 908円 1,410円 1,937円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ フック フック - フック - - - フック - - フック フック フック
                            寸法B(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            寸法L(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            寸法S(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            寸法D1(mm) 16 - - - - - - - - - - - -

                            スプリングフック 115Z910のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました