(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築業協会統一標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建築業協会統一標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
850円 ~ 1,330円
税込価格
935円 ~ 1,463円

【仕様】・置場表示に最適です。・材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他

型番

未確定67件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
KK-101~123A400×400×1mm厚エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)
KK-201~223A300×300×1mm厚
KK-301~323A300×300mmPVCステッカー
KK-401~423A200×200mm

使用方法・使用事例

使用事例

建築業協会統一標識 関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
塩化ビ二―ル(PVC)
-
アルミカン ALUMINUM CAN
粘着シール
4571181433650
746-8741
6
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
スチールカン STEEL CAN
粘着シール
4571181433667
746-8750
6
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
ビン GLASS BOTTLE
粘着シール
4571181433674
746-8768
6
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
軽量気泡コンクリート ALC
粘着シール
4571181433681
746-8776
6
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
ペットボトル PET BOTTLE
粘着シール
4571181433698
746-8784
6
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
アスコン As-Con
粘着シール
4571181433704
746-8792
6
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
-
石綿含有産業廃棄物 ASBESTOS
粘着シール
4571181433711
746-8806
17
200×200

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・置場表示に最適です。
・材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)/PVCステッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築業協会統一標識

建築業協会統一標識

    安全標識 (立入禁止)

    安全標識 (立入禁止)

      法令許可票(建設業)

      法令許可票(建設業)

        アイドリングストップ推進用品

        アイドリングストップ推進用品

          置場標識 エコユニボード

          置場標識 エコユニボード

            消防設備ステッカー

            消防設備ステッカー

              産廃標識

              産廃標識

                標識土足厳禁 エコユニボード

                標識土足厳禁 エコユニボード

                  禁煙標識

                  禁煙標識

                    公共イラスト標識

                    公共イラスト標識

                      規制標識 (構内用)

                      規制標識 (構内用)

                        クレーン合図法標識 エコユニボード

                        クレーン合図法標識 エコユニボード

                          衛生標識

                          衛生標識

                            メーカー ユニット つくし工房 マイゾックス ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 850円 674円 495円 2,730円 831円 813円 561円 360円 1,030円 9,655円 13,457円 3,030円 831円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   9日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -

                            建築業協会統一標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました