(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規制標識 (構内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

規制標識 (構内用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,457円
税込価格
14,803円

【特長】・構内用道路標識です。【用途】・構内の交通標識として。

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    アルミ
  • サイズ(mm):
    600φ
  • 摘要:
    普通山・平リブタイプ
  • 質量(g):
    1500
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 公道では使用出来ません。 取付金具は別売です。
  • ご注文後、担当よりご希望の印字数値内容についてご連絡させていただきます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:600φmm
材質:アルミ(普通山・平リブ2本)
※取付金具は別売です。

規制標識 (構内用) 製品仕様

ご希望の数字をご指示ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
高さ制限
4571181509003
745-2811
1枚

1個

13,457( 14,803円 )

-

  • 注文停止中
最高速度
4571181509027
745-2837
1枚

1個

13,457( 14,803円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構内用道路標識です。
【用途】
・構内の交通標識として。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 公道では使用出来ません。 取付金具は別売です。
  • ご注文後、担当よりご希望の印字数値内容についてご連絡させていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

規制標識 (構内用)

規制標識 (構内用)

    足場関係標識

    足場関係標識

      手スリ用標語

      手スリ用標語

        標識 「頭上注意」

        標識 「頭上注意」

          交通安全標識

          交通安全標識

            標識土足厳禁 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

              安全標識 (立入禁止)

              安全標識 (立入禁止)

                アイドリングストップ推進用品

                アイドリングストップ推進用品

                  蛍光ステッカー

                  蛍光ステッカー

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                    横型指導標識 ↑頭上注意

                      リフト関係標識

                      リフト関係標識

                        禁煙標識

                        禁煙標識

                          埋設物他標識 エコユニボード

                          埋設物他標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 13,457円 831円 1,320円 600円 177円 360円 674円 2,730円 943円 2,247円 1,063円 1,030円 1,030円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   6日目~   1日目~   6日目  
                            材質(本体) アルミ エコユニボード - - - - ポリプロピレン - - - - エコユニボード エコユニボード
                            サイズ(mm) 600φ - - - - - - - - - - - -
                            摘要 普通山・平リブタイプ - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1500 170 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            規制標識 (構内用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト