(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッぺ 水性パーキングサイン用下塗りプライマ- 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッぺ 水性パーキングサイン用下塗りプライマ- 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【特長】・貼るだけで簡単にライン引きが出来ます。・アルミ素材なので、ねじれに強...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 色:
    透明
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • トラスココード:
    815-9365
  • JANコード:
    4976124880834
  • 質量(g):
    530.000
  • 容量(L):
    0.5

型番

HWN001-500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWN001-500

2個

1,544( 1,698円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るだけで簡単にライン引きが出来ます。
・アルミ素材なので、ねじれに強いです。
【用途】
・パーキングサインの下地調整剤に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッぺ 水性パーキングサイン用下塗りプライマ- 500mlの型番HWN001-500のページです。
型番HWN001-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッぺ 水性パーキングサイン用下塗りプライマ- 500ml

ニッぺ 水性パーキングサイン用下塗りプライマ- 500ml

    合成樹脂塗料 蛍光

    合成樹脂塗料 蛍光

      間仕切リポール

      間仕切リポール

        ベニヤ板

        ベニヤ板

          突出シ防火標識 ペット樹脂

          突出シ防火標識 ペット樹脂

            アルミ複合板(白)

            アルミ複合板(白)

              横断幕

              横断幕

                シーリングプレート

                シーリングプレート

                  フォークリフト関連標識

                  フォークリフト関連標識

                    サインポスト

                    サインポスト

                      車止めポール

                      車止めポール

                        規制標識 (構内用)

                        規制標識 (構内用)

                          ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                          ユニット 交通構内標識 白無地 横型

                            メーカー ニッぺ ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 1,544円 4,074円 29,976円 1,112円 1,696円 2,285円 15,299円 1,373円 991円 16,815円 5,762円 13,457円 8,294円
                            通常出荷日 7日目   6日目   9日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   9日目   9日目   4日目~  
                            商品用途 路面用 カラースプレー - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) - - - - - - - - - - -
                            仕様 水性 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 815-9365 - - - - - - - - - - - -

                            ニッぺ 水性パーキングサイン用下塗りプライマ- 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました