(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティージャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティージャッキ

通常単価(税別)
88,480円
税込単価
97,328円

【特長】・小型・強力タイプの油圧ジャッキです。【用途】・マイティープーラー(H...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    100(10)
  • ストローク(mm):
    8
  • 質量(g):
    860.000
  • トラスココード:
    851-9891
  • 材質1:
    スチール
  • JANコード:
    4580117391919

(i)ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HJ-100N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-100N

1個

88,480( 97,328円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・強力タイプの油圧ジャッキです。
【用途】
・マイティープーラー(HMP-100N)用。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・延長アダプター

(i)ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイティージャッキの型番HJ-100Nのページです。
型番HJ-100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティージャッキ

マイティージャッキ

    超小型電動油圧ポンプ2L

    超小型電動油圧ポンプ2L

      ミニタイプ油圧ジャッキ

      ミニタイプ油圧ジャッキ

        パンタグラフジャッキ_ハンドル

        パンタグラフジャッキ_ハンドル

          パンタグラフジャッキ

          パンタグラフジャッキ

            エアートラックジャッキ ATJ

            エアートラックジャッキ ATJ

              カプラー

              カプラー

                3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                  20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                  20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                    リプラギジャッキプレート

                    リプラギジャッキプレート

                      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                        マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                        マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                          低床トロリージャッキ(エアー式)

                          低床トロリージャッキ(エアー式)

                            メーカー 日平機器 ダイキ マサダ製作所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) マサダ製作所 理研機器 エスコ エスコ エスコ エスコ マキシンコー エスコ
                            通常価格 88,480円 147,136円 21,128円 1,059円 3,692円 137,186円 4,495円 52,180円 59,950円 8,960円 51,390円 72,277円 141,620円
                            通常出荷日 3日目   5日目   1日目   4日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ その他 ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 100(10) - - - - - - 30(3) 200(20) - 100(10) - -
                            ストローク(mm) 8 - - - - - - 150 232 - 100 50~1000 -
                            質量(g) 860.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-9891 - - - - - - - - - - - -

                            マイティージャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました