(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
52,180円
税込単価
57,398円

【商品仕様】・能力…3t・最低高(h)…120mm・最高高さ(H)…270mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    30(3)
  • ストローク(mm):
    150
  • 最低高:
    120mm
  • ハンドルサイズ:
    Φ21.7×600mm
  • ベースサイズ:
    154×167mm
  • 受金サイズ:
    34mm
  • 揚程(h1):
    150mm
  • 操作力:
    274N
  • 操作回数:
    108回
  • 最高高さ(H):
    270mm
  • 油量:
    330mL
  • 重量(kg):
    8.2
  • メーカー型番:
    HFT-3
  • メーカー:
    マサダ製作所

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA993BN-3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプジャッキ揚力(kN(t))30(3)
ストローク(mm)150最低高120mm
ハンドルサイズΦ21.7×600mmベースサイズ154×167mm
受金サイズ34mm揚程(h1)150mm
操作力274N操作回数108回
最高高さ(H)270mm油量330mL
重量(kg)8.2メーカー型番HFT-3
メーカーマサダ製作所 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993BN-3

1個

52,180( 57,398円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…3t
・最低高(h)…120mm
・最高高さ(H)…270mm
・揚程(h1)…150mm
・受金サイズ…直径34mm
・ハンドルサイズ…直径21.7×600mm
・ベースサイズ…154×167mm
・操作力…274N
・操作回数…108回
・油量…330mL
・重量…8.2kg
・低床トラック、4輪駆動車などのジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。
・低い位置より高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
・JAN:4548745807011

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)の型番EA993BN-3のページです。
型番EA993BN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

    三段式油圧ジャッキ

    三段式油圧ジャッキ

      ロック式油圧ジャッキ

      ロック式油圧ジャッキ

        イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

        イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

          低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

          低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

            油圧ジャッキ(二段式)

            油圧ジャッキ(二段式)

              油圧ジャッキ(2~50t)

              油圧ジャッキ(2~50t)

                10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                  油圧ジャッキ(2~10t)

                  油圧ジャッキ(2~10t)

                    10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                    10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                      フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                      フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                        メーカー エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マサダ製作所
                        通常価格 52,180円 51,871円 48,950円 78,480円 17,200円 17,100円 16,200円 66,650円 9,120円 51,390円 50,711円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ
                        揚力(kN(t)) 30(3) 30(3) - 100(10) - - - 100(10) - 100(10) 100(10)
                        ストローク(mm) 150 150 - 50 - - - 60 - 100 100
                        最低高 120mm - - - - - - - - 120mm -
                        ハンドルサイズ Φ21.7×600mm - - - - - - - - - -

                        3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト