(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
90,759円 86,538円
税込単価
99,835円 95,192円

【特長】・わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    14(1.4)
  • ストローク(mm):
    290
  • トラスココード:
    721-6696
  • JANコード:
    4582203291271
  • 質量(g):
    11000.0
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWG-14

1個

90,759円

86,538

( 95,192円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
・どの方向からでも使用できます。
・倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
・フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
・災害時での人命救助で必要
・家屋の移動
【商品仕様】
・油圧ウェッジ能力1.4TON
・先端厚さ30m/m
・最大開口290m/m
・幅60m/m
・長さ400m/m
・全長440m/m
・下部水平型必要油量20CC
・上部開口タイプ
・JANコード:4582203291271
・トラスココード:721-6696
・質量:11kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・カプラー付

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4tonの型番DWG-14のページです。
型番DWG-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4ton

    低床トロリージャッキ(エアー式)

    低床トロリージャッキ(エアー式)

      2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

      2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

        ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1ton

          車輌用アルミジャッキ

          車輌用アルミジャッキ

            パンタグラフジャッキ_ハンドル

            パンタグラフジャッキ_ハンドル

              パンタグラフジャッキ

              パンタグラフジャッキ

                イーグル リフティングジャッキ

                イーグル リフティングジャッキ

                  建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

                  建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

                    2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

                    2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

                      ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                      ダイキ 油圧ウェッジスプレッダーセット14ton油圧ポンプ付

                        3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                        3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                          油圧ウェッジジャッキ(複動式)

                          油圧ウェッジジャッキ(複動式)

                            メーカー ダイキ エスコ エスコ ダイキ マサダ製作所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 今野製作所 今野製作所 ダイキ ダイキ エスコ ダイキ
                            通常価格 90,759円 141,620円 56,560円 91,837円 47,184円 1,020円 3,583円 221,071円 400,259円 75,827円 165,673円 52,180円 282,180円
                            通常出荷日 3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 14(1.4) - 20(2) 10(1) - - - - - 100(10) 14(1.4) 30(3) 320(32)
                            ストローク(mm) 290 - 383 292 - - - - 150 60 290 150 140
                            トラスココード 721-6696 - - 721-6670 - - - - - 721-6319 721-6700 - -
                            JANコード 4582203291271 - - 4582203291264 - - - - - 4582203291325 4582203291356 - -

                            ダイキ 油圧ウェッジスプレッダー単動式1.4tonのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました