(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラロープ付標識 ターポリン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラロープ付標識 ターポリン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,125円
税込価格
4,538円

【特長】・トラロープと4枚のビニールターポリン製標識が一体になっています。・工...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ロープ固定
  • 横(mm):
    900
  • 縦(mm):
    270
  • 質量(g):
    1570.000
  • 材質1:
    標識部:ビニールターポリン
  • 材質2:
    ロープ部:ポリエチレン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • 標識サイズ:270×900mm
  • トラロープ:7mmφ×6.5m
※社名入れはできません。
※トラロープ1本に標識4枚(取外し不可)が付いています。

 

トラロープ付標識 ターポリン  製品特長

使用方法・使用事例

使用事例

トラロープ付標識 ターポリン  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
立入禁止・あぶないからはいってはいけません
4571181469529
738-9485

1個

4,125( 4,538円 )

1日目

危険開口部・開口部注意
4571181469536
738-9493

1個

4,125( 4,538円 )

6日目

高所作業中・頭上注意
4571181469550
738-9515

1個

4,125( 4,538円 )

6日目

  • 注文停止中
歩行者通路・ご迷惑をおかけしてまことにすみません
4571181469567
738-9523

1個

4,125( 4,538円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラロープと4枚のビニールターポリン製標識が一体になっています。
・工事現場などで簡単に区画分けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラロープ付標識 ターポリン

トラロープ付標識 ターポリン

    玉掛関係標識 鉄板

    玉掛関係標識 鉄板

      一文字標識 ターポリン

      一文字標識 ターポリン

        禁煙標識

        禁煙標識

          建設副産物標識 エコユニボード

          建設副産物標識 エコユニボード

            足場関係標識

            足場関係標識

              規制標識 (構内用)

              規制標識 (構内用)

                衛生標識

                衛生標識

                  ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

                  ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ

                    建設副産物分別標識

                    建設副産物分別標識

                      枠組足場用ワンタッチ取付標識

                      枠組足場用ワンタッチ取付標識

                        リフト関係標識

                        リフト関係標識

                          ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                          ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 4,125円 7,800円 26,571円 1,030円 1,169円 831円 13,457円 831円 2,988円 850円 900円 1,063円 1,771円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   9日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   4日目  
                            取付仕様 ロープ固定 - ハトメ紐固定 穴4スミ - 穴4スミ - - - - - - -
                            横(mm) 900 900 900 - 450 300 - - - - - - -
                            縦(mm) 270 600 900 - 600 600 - - - - - - -
                            質量(g) 1570.000 2300.0 - - 250 170 1500 - - - - - -
                            材質1 標識部:ビニールターポリン - 本体部:ビニールターポリン - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - -

                            トラロープ付標識 ターポリンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました