(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防標識  両面テープ2本付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消防標識 両面テープ2本付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円

蓄光タイプで室内の明かりが消えた後も文字部分が数分光ります。質量(g):53....

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    53.000
  • 材質1:
    蓄光塩化ビニール板

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 蓄光タイプ
型番サイズ材質
319-36300×100mm蓄光板
319-30100×300mm
319-33
消防標識 両面テープ2本付  製品画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
消火器
4571181381906
737-9901
300
100

4個

950( 1,045円 )

6日目

消火栓
4571181381913
737-9919
300
100

4個

950( 1,045円 )

6日目

消火器
4571181381937
737-9935
100
300

4個

950( 1,045円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蓄光タイプで室内の明かりが消えた後も文字部分が数分光ります。
質量(g):53.000
材質:蓄光塩化ビニール板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防標識  両面テープ2本付

消防標識 両面テープ2本付

    蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

    蓄光性標識 両面テープ2本付・蓄光板

      駐車場関係標識

      駐車場関係標識

        蛍光ステッカー

        蛍光ステッカー

          手スリ用標語

          手スリ用標語

            安全標識 (立入禁止)

            安全標識 (立入禁止)

              標識土足厳禁 エコユニボード

              標識土足厳禁 エコユニボード

                ベニヤ板

                ベニヤ板

                  足場関係標識

                  足場関係標識

                    規制標識 (構内用)

                    規制標識 (構内用)

                      トーグ 矢印板

                      トーグ 矢印板

                        標識 「頭上注意」

                        標識 「頭上注意」

                          工事管理用収納シート

                          工事管理用収納シート

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット トーグ安全工業 つくし工房 つくし工房
                            通常価格 950円 900円 2,762円 943円 1,320円 674円 360円 1,112円 831円 13,457円 19,193円 600円 5,369円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目~   9日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            質量(g) 53.000 - - - - - - - 170 1500 - - -
                            材質1 蓄光塩化ビニール板 - - - - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - -

                            消防標識 両面テープ2本付 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました