(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衛生標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衛生標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
831円 ~ 1,562円
税込価格
914円 ~ 1,718円

【特長】・工事現場等での安全通路を簡単に判別する事ができます。

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(エコユニボード)

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

311-02(両面表示)、311-04(両面表示)、311-12、311-13、311-14、311-15、311-16
・サイズ:300×600×1mm厚
・材質:エコユニボード(穴4スミ)

311-21
・サイズ:600×450×1mm厚、
・材質:エコユニボード(穴4スミ)

使用方法・使用事例

使用事例

衛生標識 関連画像1
衛生標識 関連画像2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両矢印 安全通路
4582183909265
737-6898
600
300
170

4個

1,562( 1,718円 )

6日目

両矢印 作業通路
4582183909289
737-6910
600
300
170

4個

1,562( 1,718円 )

6日目

  • 注文停止中
左矢印 昇降階段あり
4582183909333
737-6961
600
300
170

4個

831( 914円 )

-

右矢印 昇降階段あり
4582183909340
737-6979
600
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

左矢印 作業通路
4582183909357
826-4011
600
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

右矢印 作業通路
4582183909364
826-4012
600
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

左矢印 仮歩道
4582183909371
826-4013
600
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

右矢印 仮歩道
4582183909388
826-4014
600
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

両矢印 仮歩道
4582183909395
826-4015
600
300
170

4個

831( 914円 )

6日目

  • 注文停止中
両矢印 歩行者通路
4582183909401
737-6987
450
600
250

4個

1,169( 1,286円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場等での安全通路を簡単に判別する事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衛生標識

衛生標識

    安全標識 (立入禁止)

    安全標識 (立入禁止)

      消防設備ステッカー

      消防設備ステッカー

        建設副産物標識 エコユニボード

        建設副産物標識 エコユニボード

          公共イラスト標識

          公共イラスト標識

            標識土足厳禁 エコユニボード

            標識土足厳禁 エコユニボード

              リフト関係標識

              リフト関係標識

                禁煙標識

                禁煙標識

                  置場標識 エコユニボード

                  置場標識 エコユニボード

                    すべり止めロードシート

                    すべり止めロードシート

                      グリーンクロス 路面表示ステッカー

                      グリーンクロス 路面表示ステッカー

                        規制標識 (構内用)

                        規制標識 (構内用)

                          アイドリングストップ推進用品

                          アイドリングストップ推進用品

                            メーカー ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 831円 674円 813円 1,169円 9,655円 360円 1,063円 1,030円 831円 5,798円 4,537円 13,457円 2,730円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   4日目   4日目~   6日目   4日目   6日目~   1日目~   1日目~   4日目   7日目   9日目   4日目~  
                            厚さ(mm) 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - -
                            材質1 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - -

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました