(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧ジャッキ(2~50t)

油圧ジャッキ(2~50t)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,200円 ~ 129,750円  特別価格 
税込価格
17,820円 ~ 142,725円  特別価格 

【特長】・ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています・斜形ベースと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 商品詳細種別:
    油圧ジャッキ(2~50t)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EA993B-10には45mm延長アダプター付

規格表

型番能力(t)揚高(mm)受金サイズ(φmm)重量(kg)ベース
EA993B-1010120~230386.9斜形ベース
EA993BC-22170~377282.9-
EA993BC-3.53.5170~377282.9-
EA993BC-55212~462403.9-
EA993BC-1010220~480485.7斜形ベース
EA993BC-2020240~5056010.7斜形ベース
EA993BC-3030240~4826514.5斜形ベース
EA993BC-5050250~4008740-

使用方法・使用事例

使用事例

油圧ジャッキ(2~50t)  使用事例

使用方法

油圧ジャッキ(2~50t) 取扱説明書油圧ジャッキ(2~50t) 取扱説明書2
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
付属品
最低高
ベース
最高揚高
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100(10)
110
45mmエクステンションアダプター
120mm
斜形ベース
230mm
6.9

1個

54,880円

48,420

( 53,262円 )

1日目

一部当日出荷可能

20(2)
207
-
170mm
-
377mm
2.9

1個

16,200( 17,820円 )

1日目

一部当日出荷可能

35(3.5)
207
-
170mm
-
377mm
2.9

1個

18,100( 19,910円 )

2日目

一部当日出荷可能

50(5)
250
-
212mm
-
462mm
3.9

1個

20,400( 22,440円 )

1日目

一部当日出荷可能

100(10)
260
-
220mm
斜形ベース
480mm
5.7

1個

23,230( 25,553円 )

1日目

一部当日出荷可能

200(20)
265
-
240mm
斜形ベース
505mm
10.7

1個

35,460( 39,006円 )

1日目

一部当日出荷可能

300(30)
242
-
240mm
斜形ベース
482mm
14.5

1個

52,540円

46,361

( 50,997円 )

1日目

一部当日出荷可能

500(50)
150
-
250mm
-
400mm
40

1個

129,750( 142,725円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています
・斜形ベースとは…車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかる様に設計されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧ジャッキ(2~50t)

油圧ジャッキ(2~50t)

    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

    低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

      三段式油圧ジャッキ

      三段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

          マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

            ロック式油圧ジャッキ

            ロック式油圧ジャッキ

              油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

              油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                油圧ジャッキ(二段式)

                油圧ジャッキ(二段式)

                  10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                  10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

                    油圧ジャッキ(ロック式)

                    油圧ジャッキ(ロック式)

                      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                      3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                        メーカー エスコ エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 16,200円 17,200円 51,871円 50,711円 16,624円 48,950円 4,850円 17,100円 66,650円 60,880円 52,180円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ
                        商品詳細種別 油圧ジャッキ(2~50t) 油圧ジャッキ(低床型) - - - - 油圧ジャッキ 油圧ジャッキ(二段式) - 油圧ジャッキ(ロック式) -

                        油圧ジャッキ(2~50t)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト