(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
147,356円 ~ 216,896円
税込価格
162,092円 ~ 238,586円

汎用タイプの電気チェンブロック。【特長】・電源:単相100V、250kg・49...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単相100V
  • 時間定格(min):
    25
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    24

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電気チェンブロック“SA型”(1速形)

SA-K2530

SA-K2530

押ボタン

押ボタン

仕様

仕様

使用例

使用例

品番定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
巻上速度(m/min)フック間最小距離
(mm)
時間定格
(min)
質量
(kg)
50Hz60Hz
SA-K25300.2537.08.45552543
SA-K25600.2567.08.45552546
SA-005300.5033.54.15552543
SA-005600.5063.54.15552546
SA-010301.0031.82.16702546
SA-010601.0061.82.16702552

製品仕様

  • 電源:単相100V
  • 電源コード:5m
  • 1速形
  • 操作電圧:24V
  • 2点押ボタン式
  • JIS規格品(JIS B 8815)
  • ロードチェーン材質:特殊合金鋼
  • 製造国:日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
定格荷重(t)
材質(ロードチェーン)
操作タイプ
電源コード(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
標準揚程(m)
特長
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.5
-
-
-
222-1166
44000.0
-
555
3.5
4.1
4
-
-
-

1個

172,323( 189,555円 )

8日目

-
1
-
-
-
221-6469
48000
-
670
1.8
2.1
4
-
-
-

1個

177,644( 195,408円 )

8日目

電気チェンブロック
0.5
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-8020
46000
ロードチェーン:特殊合金鋼
555
3.5
4.1
6
巻き上げ機本体と同じ単相100V用電源でトロリーが電動で使えます。小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

193,210( 212,531円 )

4日目

電気チェンブロック
1
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-8046
52000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
670
1.8
2.1
6
巻き上げ機本体と同じ単相100V用電源でトロリーが電動で使えます。小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

216,896( 238,586円 )

4日目

電気チェンブロック
0.25
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-8062
46000
ロードチェーン:特殊合金鋼
555
7
8.4
6
巻き上げ機本体と同じ単相100V用電源でトロリーが電動で使えます。小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

178,103( 195,913円 )

4日目

-
0.25
-
-
-
221-6412
44000.0
-
555
7
8.4
4
-
-
-

1個

147,356( 162,092円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用タイプの電気チェンブロック。
【特長】
・電源:単相100V、250kg・490kg・0.5t・0.9t・1tをラインナップ。
・電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
・小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計。
・破断応力900MPaの強力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。
・作業性と安全性を両立させるフック。過巻防止機構を標準装備。
・チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
【用途】
・建設現場で資材の搬入、機械加工の金型交換用、倉庫の荷下ろしに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

    電気チェーンブロック FA型(1速形)

    電気チェーンブロック FA型(1速形)

      電気チェーンブロック FB4型(2速形)

      電気チェーンブロック FB4型(2速形)

        電気チェーンブロック FB型 (2速形)

        電気チェーンブロック FB型 (2速形)

          電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

          電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

              懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

              懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                電気トロリ式電気チェーンブロック

                電気トロリ式電気チェーンブロック

                  電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                  電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

                    電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

                    電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

                      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                      電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

                        ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                        ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                          2速選択型電気チェーンブロック

                          2速選択型電気チェーンブロック

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印
                            通常価格 147,356円 128,365円 161,493円 327,563円 360,723円 136,658円 115,066円 308,300円 374,300円 325,800円 298,000円 170,840円 143,836円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   4日目~   8日目  
                            電源 単相100V 三相200V 三相200V - 三相200V 単相100V 三相200V 単相200V - - 単相100V 単相100V 単相200V
                            時間定格(min) 25 - - - 30 25 - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 5 - 5 - - 5 - 0.5 - 0.5 0.5 5 -
                            操作電圧(V) 24 24 24 - 24 100 - - - - - 24 -

                            SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 家庭用電源(100v)で使用出来ますか?
                            A
                            はい、出来ます。
                            Q 電気トロリ式がありますか?
                            A
                            はい、あります。

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました