(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
115,066円 ~ 589,000円  特別価格 
税込価格
126,573円 ~ 647,900円  特別価格 

高頻度電気チェーンブロック高速巻上げ下げモデル。 【特長】 ・高頻度、長時間使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

懸垂式 電気チェーンブロック DA型の外観・外形図

DA型

DA型

外形図

外形図

懸垂式 電気チェーンブロック DA型の寸法表

型式ABCDEF
DA-0.25528/563267/276261/287276168108
DA-0.5528/590267/303261/287276168108
DA-1S564/619290/321274/298301174127
DA-1.5655/717342/372313/345372198174
DA-2S655/717342/372313/345372198174
DA-2.5655/717342/372313/345372198174

懸垂式 電気チェーンブロック DA型の仕様

型式商品コード定格荷重
(t)
試験荷重
(t)
標準揚程
(m)
押ボタン
コード長さ
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
ロードチェーン
線径(mm)×掛数
巻上げモータ出力
(kW)
高速1速:低速1速
巻上速度(m/分)フック間
最小距離
H(mm)
総合電流
(A)
自重
(kg)
揚程3・4m用50Hz
1速:2速
60Hz
1速:2速
DA-0.25DA-K2530250kg313kg3
又は
6
2.5
又は
5.5
M55.6×10.57.89.35252.551(53)
DA-0.5DA-005300.5625kg6.3×10.97.38.65304.556(59)
DA-1SDA-0103011.257.1×11.76.88.25858.772(76)
DA-1.5DA-015301.51.889.5×13.48.710.373015.3120(127)
DA-2SDA-0203022.511.2×13.46.98.173015.3124(133)
DA-2.5DA-025402.53.1343.5M511.2×13.45.56.573015.3128
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
定格荷重(t)
材質(ロードチェーン)
操作タイプ
電源コード(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
時間定格(min)
標準揚程(m)
電源コード長さ(m)
操作電圧(V)
特長
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0.5
-
-
-
222-1184
63000.0
-
530
7.3
8.6
30
10
5
24
-
-
-

1個

217,164円

193,037

( 212,341円 )

8日目

-
0.5
-
-
-
222-1210
59000
-
530
7.3
8.6
30
6
5
24
-
-
-

1個

194,950円

173,291

( 190,620円 )

8日目

-
0.5
-
-
-
222-2715
60000.0
-
530
7.3
8.6
30
7
5
24
-
-
-

1個

201,379円

179,005

( 196,906円 )

8日目

-
0.5
-
-
-
222-2747
61000.0
-
530
7.3
8.6
30
8
5
24
-
-
-

1個

206,639円

183,681

( 202,049円 )

8日目

-
0.5
-
-
-
221-3313
62000.0
-
530
7.3
8.6
30
9
5
24
-
-
-

1個

211,900円

188,357

( 207,193円 )

8日目

電気チェンブロック
2.5
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-7503
128000.0
ロードチェーン:特殊合金鋼
730
5.5
6.5
30
4
-
24
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

294,840円

262,083

( 288,291円 )

8日目

電気チェンブロック
2.8
-
-
-
851-5766
145000.0
ロードチェーン材質:特殊合金鋼
940
4.43
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

424,200円

290,322

( 319,354円 )

8日目

電気チェンブロック
5
-
-
-
851-5767
163000.0
ロードチェーン材質:特殊合金鋼
1030
2.75
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

589,000円

403,170

( 443,487円 )

8日目

電気チェンブロック
0.25
特殊合金鋼
2点押ボタン式
5
460-7511
51000
ロードチェーン:特殊合金鋼
525
7.8
9.3
30
3
5
24
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。
1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

115,066円

102,282

( 112,510円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高頻度電気チェーンブロック高速巻上げ下げモデル。
【特長】
・高頻度、長時間使用に対応する、冷却フィンを装備した高性能巻上モーターを採用。
・防塵、防沫ボディは塵埃の多いところでも使用可能。
・安全性を重視したメカニカルブレーキとモーターブレーキの2重ブレーキの採用。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

    電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

    電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

      懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

      懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

        電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

        電気トロリ式電気チェーンブロック(2速式)

          電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

          電気トロリ式電気チェーンブロック AHVM-Kシリーズ

            電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

            電気トロリ式電気チェーンブロック 単相100V/三相200V

              電気トロリ式電気チェーンブロック

              電気トロリ式電気チェーンブロック

                2速選択型電気チェーンブロック

                2速選択型電気チェーンブロック

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                  小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

                    電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                    電気チェンブロックEQ形 (2速形・プレーントロリー結合形)

                      小型電気チェーンブロック(無段速型)

                      小型電気チェーンブロック(無段速型)

                        SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

                        SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

                          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印 象印 象印
                            通常価格 115,066円 360,723円 136,658円 298,000円 325,800円 374,300円 308,300円 143,836円 85,678円 227,016円 108,367円 147,356円 111,379円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   5日目~   4日目~   1日目~  
                            電源 三相200V 三相200V 単相100V 単相100V - - 単相200V 単相200V 単相100V 三相200V - 単相100V -

                            懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました