(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
85,678円 ~ 146,873円
税込価格
94,246円 ~ 161,560円

業界最小電気チェーンブロックβシリーズ。 【特長】 ・重さわずか7.2kgの超...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    単相100V
  • 材質(ロードチェーン):
    V級表面硬化チェーン
  • 操作タイプ:
    2点押ボタン式
  • 電源コード(m):
    3
  • 材質1:
    ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
  • フック間最小距離(mm):
    280
  • 時間定格(min):
    25
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • 操作電圧(V):
    100
  • 仕様:
    1速形・JIS規格品(JIS B 8815)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

小型電気チェーンブロックβの外観・特長

外観

重さはわずか7.2㎏の超軽量・コンパクト設計。
世界初。φ3㎜のV級表面硬化ロードチェーンを採用。(最小破断応力1000N/mm2、苛酷な条件にも耐えるゴールド色の強靱なロードチェーン。)
業界最小。フック間最小距離28mm。
過負荷防止(トルコン機能)・過巻防止機能を搭載。
上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備。
チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製。
あらゆる作業に対応できる豊富なアクセサリーをご用意。

小型電気チェーンブロックβの寸法図

寸法図

製品仕様

型式βS-012βS-020
商品コードBS-K1230BS-K2030
定格荷重(kg)125200
モー夕出力(W)180
短時間定格(分)25
負荷時間率(%ED)30
最大使用頻度(回/h)180
電源(V)単相 100
定格電流(A)4
巻上速度(m/分)6.53.8
標準揚程(m)3・6・(10)
フック間最小距離(mm)280
押ボタンコード長さ(mm)3(揚程3m)・6(揚程6m)
ロードチェーン 線径×ピッチ(mm)φ3×9.3
電源ケーブル(m)3(1.25mm2×3芯)差し込みプラグ付き
自重(kg)7.2(揚程3m)・8.4(揚程6m)
塗装色本体:シルバーメタリック、上下フック:オレンジ(10R5.5/14.5)

注1 揚程6m・10mの商品コードは、最後の2桁が60又はAOになります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
標準揚程(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.125
4937510151303
387-0821
10000.0
6.5
6.5
10
1台

1個

139,221( 153,143円 )

1日目

0.2
4937510152102
387-0839
10000.0
3.8
3.8
10
1台

1個

146,873( 161,560円 )

1日目

0.125
4937510151235
341-9207
7200.0
6.5
6.5
3
1台

1個

85,678( 94,246円 )

1日目

0.125
4937510151266
341-9223
8400.0
6.5
6.5
6
1台

1個

116,336( 127,970円 )

1日目

0.2
4937510152034
341-9193
7200.0
3.8
3.8
3
1台

1個

99,825( 109,808円 )

1日目

0.2
4937510152065
341-9215
8400.0
3.8
3.8
6
1台

1個

116,276( 127,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業界最小電気チェーンブロックβシリーズ。
【特長】
・重さわずか7.2kgの超軽量、コンパクトタイプの電気チェーンブロック。
・φ3mmのV級表面硬化ロードチェーンを採用。
・業界最小、フック間最小距離280mmを達成。
・過負荷防止機能を標準搭載のため、オーバーワークによる事故を防ぐ。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形

    小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

    小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

      電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

      電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

        懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

          小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

              電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

              電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                  ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                  ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                    電気チェンブロックEQ形 (2速形)

                    電気チェンブロックEQ形 (2速形)

                      単相200V小型電気チェーンブロック

                      単相200V小型電気チェーンブロック

                        プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                        プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                          懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー 象印 象印 象印
                            通常価格 85,678円 104,785円 282,600円 136,658円 97,610円 111,379円 360,723円 279,683円 170,840円 152,154円 294,900円 150,281円 115,066円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   4日目~   4日目~   1日目   8日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - -
                            電源 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V - - 三相200V 三相200V 単相100V 三相200V 単相200V 三相200V 三相200V
                            材質(ロードチェーン) V級表面硬化チェーン 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - - - - -
                            操作タイプ 2点押ボタン式 2点押ボタン式 4点押ボタン式 4点押ボタン式 2点押ボタン式 2点押ボタン式 - 4点押ボタン式 - - - - -
                            電源コード(m) 3 5 5 5 5 5 5m 0.5 - - - - -

                            小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重量物の吊り上げ
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/11
                            100kgを越えるコイル材料を機械にセットする際の吊り上げに使用。十数年前に購入した他社製の電気チェーンブロックと比べて巻き上げ時の音がすごく静かでスムーズです。チェーンの太さは逆に半分位に細くなり最初は不安でしたが、技術の進歩でチェーンが細くなっても耐久性が良くなったのでしょうね。使用してみると、不安な感じは全くしません。良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました