(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコグランデ トルクハンドピース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコグランデ トルクハンドピース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,000円
税込価格
46,200円

max50,000min⁻¹の高速ブラシレスハンドピース【特長】・ハンドピース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~50000
  • 外径(mm):
    27
  • モータータイプ:
    ブラシレスタイプ
  • 最大トルク(N・cm):
    7.6
  • 質量(g):
    231
  • 適合規格:
    CE,PSE
  • コード長さ(m):
    1.5(ハンドピース)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MAX50,000回転の高回転と高トルクを発生させるトルクタイプ
 

  • 最大トルク:7.6Ncm
  • 最大出力:230W
  • コード長:1,500mm
  • 寸法:φ27mm(最大)×L161mm
  • 重量:231g

 

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
装着コレット(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.35

1個

42,000( 46,200円 )

6日目

3

1個

42,000( 46,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

max50,000min⁻¹の高速ブラシレスハンドピース

【特長】
・ハンドピースにはφ2.34mmのコレットチャックが標準装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコグランデ トルクハンドピース

エコグランデ トルクハンドピース

    エコグランデ ストロングハンドピース

    エコグランデ ストロングハンドピース

      マキシマ80 スリムハンドピース

      マキシマ80 スリムハンドピース

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          コレットチャック TPH65

          コレットチャック TPH65

            スイングラスター アタッチメント

            スイングラスター アタッチメント

              電動グラインダー ロータリー (一体形)

              電動グラインダー ロータリー (一体形)

                エレクターE-max スタンダードモータ

                エレクターE-max スタンダードモータ

                  電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                  電動グラインダー(最大トルク550g・cm)

                    電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

                    電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

                      電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

                      電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

                        “ロータリーハンドピース”

                        “ロータリーハンドピース”

                          イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                          イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                            メーカー アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ アルゴファイルジャパン ナカニシ 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ
                            通常価格 42,000円 42,000円 24,196円 46,420円 5,468円 56,054円 41,646円 71,021円 44,404円 41,591円 25,920円 43,766円 48,340円
                            通常出荷日 6日目   5日目~   5日目~   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 本体 関連品 本体 本体 本体 - 関連品
                            種類 回転式 回転式 回転式 前後運動式 - 左右運動式 - - - - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 0~50000 1000~40000 0~40000 - - - 2000~20000 - 3500~35000 4500~45000 - - 1000~40000
                            外径(mm) 27 27 26 15 - 17.5 - - - - - 27.5 -
                            モータータイプ ブラシレスタイプ ブラシレスタイプ ブラシタイプ - - - - - - - - - -

                            エコグランデ トルクハンドピースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました