(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,591円
税込単価
45,750円

【特長】・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。・精密さと正確さが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(min-1):
    4500~45000
  • 装着コレット(mm):
    2.34
  • 商品種類:
    一体型
  • 最大トルク(g・cm):
    420
  • 適応コントローラー:
    UC500 UC550
  • 質量(g):
    175(モーターコード含まず)
  • 寸法(mm):
    φ27.5(最大径)×L144.5

(i)ご注意

  • ご使用には別売コントローラーが必要です。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体無負荷回転数(min-1)4500~45000
装着コレット(mm)2.34商品種類一体型
最大トルク(g・cm)420適応コントローラーUC500 UC550
質量(g)175(モーターコード含まず)寸法(mm)φ27.5(最大径)×L144.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA14A

1個

41,591( 45,750円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。
・精密さと正確さが要求される加工を可能にしました。
・先端工具の交換は、特許のワンタッチ機構です。
・人間工学に基づいて設計され、モーター回転子に自己冷却ファンを採用しています。

(i)ご注意

  • ご使用には別売コントローラーが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グラインダー(最大トルク420g・cm)の型番UA14Aのページです。
型番UA14Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

電動グラインダー(最大トルク420g・cm)

    電動グラインダー ロータリー (一体形)

    電動グラインダー ロータリー (一体形)

      “ロータリーハンドピース”

      “ロータリーハンドピース”

        ミニエイトスタンダードユニット

        ミニエイトスタンダードユニット

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            スイングラスター アタッチメント

            スイングラスター アタッチメント

              ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

              ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

                ハンマー アタッチメント

                ハンマー アタッチメント

                  エレクターE-max スタンダードモータ

                  エレクターE-max スタンダードモータ

                    スターP30 ハンドピース

                    スターP30 ハンドピース

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                      マキシマ80 トルクハンドピース

                        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                          超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 41,591円 41,646円 43,766円 56,718円 46,420円 56,054円 161,906円 52,459円 71,021円 24,974円 23,228円 5,336円 44,241円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 関連品 本体 関連品 本体 本体 - 本体
                            無負荷回転数(min-1) 4500~45000 2000~20000 - - - - - - - 0~33000 0~35000 - -
                            装着コレット(mm) 2.34 2.34 - Pシリーズ(φ2.34mm、φ3.0mmは標準付属) - - - - - - - - -
                            商品種類 一体型 一体型 - - - - 超音波ハンドピ-ス - - - - - -
                            最大トルク(g・cm) 420 660 - - - - - - - - - - -

                            電動グラインダー(最大トルク420g・cm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト