4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用...
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ(表面)の外観
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口(裏面)の外観
引掛形・4ヶ
(単位:mm)
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口の寸法図
※コードはたばねて使用しないでください。コードの上に物をのせないでください。(一体成形・VCTFコードのみ)
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口の部品構成図
※平刃形プラグ(一体成形・VCTFコード)の場合、グリップ逆方向取り付けとなります。
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバ-A | 1 | ポリアミド樹脂 |
2 | プラカバ-B | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | 引掛形複式機器用アウトレット | 2 | 3117HD |
4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
5 | コードロ用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
6 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
7-2 | コード付平刃形さし込みプラグ | 1 | VCTF 3C 2mm2:一体成形 |
(単位:mm)
平刃形さし込みプラグ(一体成形・VCTFコード)の寸法図
Loading...
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1014)/5m(KC1014(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
KC1014で型番確定
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグの型番KC1014のページです。
型番KC1014に関する仕様情報を記載しております。