(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,263円 ~ 6,370円
税込価格
6,889円 ~ 7,007円

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 引掛形プラグの仕様

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 引掛形プラグ(表面)の外観

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 引掛形プラグ(表面)の外観

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口(裏面)の外観

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口(裏面)の外観

平刃形・4ヶ

平刃形・4ヶ

寸法図

 

(単位:mm)

 

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口の寸法図1

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口の寸法図1

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口の寸法図2

マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口の寸法図2

引掛形さし込みプラグの寸法図

引掛形さし込みプラグの寸法図

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3複式機器用アウトレット2ポリアミド樹脂
4グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
5コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
6アウトレット連結板3銅合金
7-3ケーブル付引掛形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:3112N
 

製品仕様

  • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器
  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
  • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
  • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用。

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10

1個

6,263( 6,889円 )

3日目

5
10

1個

6,370( 7,007円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1035)/5m(KC1035(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

カタログ

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

      マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

      マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

        マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

        マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

          マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

            マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

                  マルチユースOAタップ 平刃形15A×2ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                      マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                        マルチユースOAタップ 引掛形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 引掛形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

                          メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                          通常価格 6,263円 6,358円 6,048円 6,049円 3,431円 7,649円 6,538円 6,111円 5,097円 8,213円 7,254円 3,626円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - - - 電源タップ
                          プラグ形状 引掛け・NEMA A-3 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3 引掛け・NEMA A-3 A-3
                          ソケット形状 A-3ソケット 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット 引掛け・NEMA A-3ソケット 引掛け・NEMA
                          定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                          定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

                          マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                          A
                          本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                          Q 固定は可能ですか?
                          A
                          オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                          電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト