送り配線が可能なマルチユースOAタップ。【特長】・VCT3.5mm2電線に対応...
(単位:mm)
マルチユースOAタップ 平刃形15A×4ヶ口 平刃形プラグ付コードセットの寸法図
極配置 | コード | プラグ | 型番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
125V NEMA 5-15 平刃形・4ヶ | 3m | 平刃形 | [S] | KC1030 | - |
5m | 平刃形 | [S] | KC1030(5M) | - | |
3m | 平刃形 | [S] | KC1030NF | ノイズフィルター/耐雷サージ機能付 |
Loading...
送り配線が可能なマルチユースOAタップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・4つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2等、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性/柔軟性に優れるソフトVCTケーブルを採用。
・2種類のノイズ(ノーマルモード/コモンモード)を減衰。
・大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。