(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-E12
クロスコネクタ/クロスコネクタハード クロスコネクタ

クロスコネクタ/クロスコネクタハード GFJ-E12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円

SUS製グリーンフレームのパーツ。【特長】・フレーム同士を直角に立体交差するア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【製品切替のご案内】
    「GFJ-A11」は「アルミボルト仕様」への製品全面切替に伴い廃盤となりました。後継品は「GFJ-A11A」となります。
    外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はございません。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFJ-E12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヘックスビットベルト

GFJ-A11A/GFJ-A11G

寸法図

GFJ-E12

製品仕様

名称クロスコネクタ アルミボルトクロスコネクタ グレー塗装クロスコネクタハード
型番GFJ-A11AGFJ-A11GGFJ-E12
材質本体アルミダイカスト
ボルト・ナットアルミステンレスアルミ
質量34g35g87g

グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。

GF-G(43mmタイプ)フレームにも使用可能です。

使用例

クロスコネクタの外形図

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

クロスコネクタ:関連画像

ダブルコネクタP15

クロスコネクタと併用が可能なダブルコネクタです。

クロスコネクタ:関連画像

グリーンフレーム (カット品)

機能性と強度を両立し、汎用性の高い外寸28mmタイプの中でも、最も多く使用されている標準フレームです。

クロスコネクタ:関連画像

グリーンフレームG (カット品)

外寸43mmの標準フレームです。

製品比較情報

クロスコネクタ:関連画像

クロスコネクタ回転

フレームを自由な角度で交差させて連結することができます。

クロスコネクタ:関連画像

クロスコネクタS

Sサイズフレーム(19mm)同士を直角に立体交差するアイテムです。

クロスコネクタ:関連画像

クロスコネクタN-S

Sサイズフレーム(19mm)とNサイズフレーム(28mm)をクロスして連結できます。

クロスコネクタ:関連画像

クロスコネクタ回転S

Sサイズフレーム(19mm)を自由な角度で交差させて連結することができます。

型番リスト

型番
仕様データ
ボルト材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-E12

シルバー
□50mm
アルミ
10

1個

593( 652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS製グリーンフレームのパーツ。
【特長】
・フレーム同士を直角に立体交差するアイテム。
・フレーム同士のピッチは15mmになるため、ダブルコネクタとの併用も可能。
・外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はない。
【用途】
・フレームをクロスさせて連結する場合に便利。

(i)ご注意

  • 【製品切替のご案内】
    「GFJ-A11」は「アルミボルト仕様」への製品全面切替に伴い廃盤となりました。後継品は「GFJ-A11A」となります。
    外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はございません。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFJ-E12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスコネクタ/クロスコネクタハードの型番GFJ-E12のページです。
型番GFJ-E12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスコネクタ/クロスコネクタハード

クロスコネクタ/クロスコネクタハード

    クロスコネクタN-S

    クロスコネクタN-S

      クロスコネクタS

      クロスコネクタS

        ボードホルダL

        ボードホルダL

          フリーコネクタサイドF

          フリーコネクタサイドF

            パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-004L・R

            パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-004L・R

              コネクタピース

              コネクタピース

                アングルコネクタインナー型

                アングルコネクタインナー型

                  ヒンジコネクタフリーサイズ

                  ヒンジコネクタフリーサイズ

                    マルチコネクタアウター型G

                    マルチコネクタアウター型G

                      フリーコネクタインナー型H-F

                      フリーコネクタインナー型H-F

                        メタルジョイント単品 G-44

                        メタルジョイント単品 G-44

                          フットコネクタL

                          フットコネクタL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS
                            通常価格 486円 420円 420円 707円 934円 1,447円 359円 636円 - 392円 915円 235円 995円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 19 19 53 28 - 28 28 28 43 28 28 53
                            ジョイント形状 交差 交差 交差 ブラケット 角度付 - ブラケット L型 ストレート T型 角度付 ストレート スタンド
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ つなぎのみ つなぎのみ
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト スチール アルミダイカスト

                            クロスコネクタ/クロスコネクタハードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 8件のレビュー
                            フレームのジョイント
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/18
                            こちらのジョイントはフレームがクロスになって固定するジョイントとなります。縦軸・横軸が自由に動かせるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵の組立に
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            安全柵組立に利用しました。
                            固定方法も楽で機能性は十分にあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            SUSのGFNの直交部に使用。容易に直角を出した交差をさせることができ、ボルトで脱着が簡単にでき、微調整も後で容易にできる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケースを上げる装置のフレームに使いました
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/27
                            製造工程の改善で、ケースを上げる装置を組み立てる際に、装置のフレーム部分に、GF-N28mmのグリーンフレームを使用しました。コネクタ部品には、このクロスコネクタ(GFJ-A11A)を使っています。SUSのグリーンフレームは、ジョイント部品が豊富で、からくりを組み立てやすいので選定しました。メカ設計ができるメンバーがいないので、はじめの頃は、寸法出しやジョイント部品などの選定に戸惑いもありましたが、徐々に慣れていき、装置を完成することができました。このグリーンフレームは、使いやすいです。フレーム自体の強度も問題ありません。ただ、設計が不慣れなこともあるかもしれませんが、装置が稼働していると、負荷のかかっているジョイント部分が抜けやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多種多様に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                            組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種多様に使用しています。当社のように様々なサイズ且つ用途や形態等を考慮した構造物を製作する場合には、多彩な商品群を豊富に有するSUS製品を使い分けることで設計に自由度が利くため、大変助かっています。また、商品全般が軽量で扱いが容易でありながらも高い機械的強度を持ち合わせており、永年安定利用が可能な点でも重宝しています。型番:GFJ-A67も当該品の一つとして利用しましたが、例外なく満足できる商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-A11A
                            GFJ-A11G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様データ ボルト材質

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -シルバー□28mmアルミ

                            594円

                            ( 653円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -グレー□28mmステンレス

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました