(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-B55
クロスコネクタS クロスコネクタS

クロスコネクタS GFJ-B55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ【特長】・フレームをクロスさせ...

詳細情報を確認する

GFJ-B55 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クロスコネクタS 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
GFJ-B55アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
18gRoHS10対応品

使用例

クロスコネクタS 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-B55

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームSシリーズ(19mm)用コネクタ
【特長】
・フレームをクロスさせて連結する場合に使用するメタルジョイント。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 18g

カタログ

 

GFJ-B55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスコネクタSの型番GFJ-B55のページです。
型番GFJ-B55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスコネクタS

クロスコネクタS

    ポイントコネクタS

    ポイントコネクタS

      スタンドコネクタS

      スタンドコネクタS

        45°コネクタインナー型S

        45°コネクタインナー型S

          45°コネクタアウター型S

          45°コネクタアウター型S

            マルチコネクタアウター型S W

            マルチコネクタアウター型S W

              ストレートコネクタG

              ストレートコネクタG

                クロスコネクタN-S

                クロスコネクタN-S

                  マルチコネクタインナー型S

                  マルチコネクタインナー型S

                    クロスコネクタ回転S

                    クロスコネクタ回転S

                      マルチコネクタアウター型S

                      マルチコネクタアウター型S

                        アングルコネクタアウター型S

                        アングルコネクタアウター型S

                          GFS-GFコネクタ

                          GFS-GFコネクタ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 420円 350円 639円 407円 407円 384円 712円 420円 214円 841円 233円 420円 372円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 19 19 19 19 19 19 43 19 19 19 19 19 19
                            ジョイント形状 交差 コーナーサポート スタンド 角度付 角度付 T型 ストレート 交差 T型 角度付 T型 L型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            クロスコネクタSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミフレーム棚の補強に
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/07
                            長尺のアルミフレームの中間部に補強として使用しました
                            接合強度的には強くはありませんがないよりは良いです。
                            RL部品が設定でないので取付場所によっては六角穴の
                            レンチ締め付けがしにくい方向になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            SUSグリーンフレームの直交部に使用。ボルトで容易に固定・解除ができるので、位置の調整も後で容易にできている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました