(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 869円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 20 | 20 | - | - | - | ポリエステル | - | 10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm |
通常価格(税別) : | 793円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 10 ~ 50 | 20 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | - |
通常価格(税別) : | 229円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ【4~150個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 10 ~ 400 | 20 ~ 50 | - | - | - | 不織布 | - | 12.38N(1260gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 15,887円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 10 ~ 400 | 20 ~ 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 10.20N/25mm ~ 12.75N/25mm |
通常価格(税別) : | 653円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 32N/10mm |
通常価格(税別) : | 530円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 50 | 50 | - | - | - | セルロース | アクリル系 | - |
通常価格(税別) : | 59,644円 |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
和気産業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 20 | 5 | 薄手 | 超強力 | - | 基材レス | アクリル系 | 24N/25mm |
通常価格(税別) : | 991円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)【1~90個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 20 | 20 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 17N/25mm |
通常価格(税別) : | 1,030円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 25 ~ 50 | 30 | - | - | - | - | アクリル系 | 4.4N/10mm |
通常価格(税別) : | 1,323円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ニチバン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 | 20 ~ 50 | 5 | - | - | - | - | ゴム系 | 6.4±1.5N/15mm |
通常価格(税別) : | 294円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 【14~22個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 12 ~ 19 | 33 | - | - | - | アクリル | アクリル系 | 40N/10mm |
通常価格(税別) : | 86,917円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 25 | 33 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 8,838円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 10 ~ 50 | 10 | - | - | - | ポリエチレン | アクリル系 | 35N/25mm |
通常価格(税別) : | 195円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577【1~36個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 20 | 10 | - | - | - | - | アクリル系 | 13.1N/20mm |
通常価格(税別) : | 1,301円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508【20個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 50 | 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | - |
通常価格(税別) : | 23,204円 |
---|---|
通常出荷日 : | 7日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 10 ~ 50 | 100 | - | - | - | ポリエステル | - | 9.00N(917gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 24,934円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ【4~150個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 10 ~ 400 | 20 ~ 50 | - | - | - | 不織布 | - | 17.65N(1800gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 31,167円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 20 | 20 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 8N/10mm |
通常価格(税別) : | 551円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 10 ~ 50 | 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 7.75N/10mm |
通常価格(税別) : | 1,528円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ【90個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 20 | 20 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 8N/10mm |
通常価格(税別) : | 33,187円 |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W【1~25個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 10 ~ 50 | 50 | - | - | - | ポリエステル | - | 7.441N(758gf)/幅25mm |
通常価格(税別) : | 4,356円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 5 ~ 50 | 20 ~ 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 4.1N/10mm(対ステンレス) |
通常価格(税別) : | 101円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 10 ~ 50 | 20 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | - |
通常価格(税別) : | 247円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 20 ~ 50 | 20 | - | - | - | ポリエステル | アクリル系 | 5.4N/10mm |
通常価格(税別) : | 2,169円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ【4~150個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | 10 ~ 400 | 50 | - | - | - | 不織布 | - | 19.61N(200gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 35,324円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 15日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ【5~25個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 | 10 ~ 50 | 10 | - | - | - | アクリル | - | 82.08N(8369gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 19,448円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 50 | 10 | - | - | - | 発泡体 | アクリル系 | 68.75N(7000gf)/幅25mm |
通常価格(税別) : | 2,111円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 10 ~ 50 | 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 7.6N/10mm |
通常価格(税別) : | 826円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 ~ 20 | 1.2 ~ 4 | - | - | - | アクリル | アクリル系 | 18.9N/25mm |
通常価格(税別) : | 736円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
積水化学工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 10 ~ 30 | 50 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 692円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
無溶剤タイプ両面テープ No.5000E 低VOC・再はく離可能タイプ【1~120個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 10 ~ 400 | 20 ~ 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 7.75N/10mm |
通常価格(税別) : | 310円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ【5~25個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.145 | 10 ~ 50 | 20 | - | - | - | - | - | 8.83N(900gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 74,199円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 100mm×100mm
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 527円 |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 10 ~ 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
通常価格(税別) : | 380円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 10 ~ 50 | 20 | - | - | - | - | アクリル系 | - |
通常価格(税別) : | 333円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ【5~25個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | 10 ~ 50 | 30 | - | - | - | ポリエステル | - | 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 30,732円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 19 ~ 25 | 10 | - | - | - | アクリル | アクリル系 | 52N/cm |
通常価格(税別) : | 2,043円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 3 ~ 1000 | 50 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | - |
通常価格(税別) : | 1,300円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
スコッチ(R) 超強力両面テープ PV-CLR 屋外掲示用 透明
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 40N/10mm |
通常価格(税別) : | 530円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
コニシ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 20 | 10 | - | - | - | ポリエチレン | アクリル系 | 22.7N/10mm |
通常価格(税別) : | 2,433円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
一般用両面テープS J0670・J0680・J0690【1~180個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 5 ~ 100 | 20 | - | - | - | 不織布 | アクリル系 | 2.36N/10mm |
通常価格(税別) : | 321円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
nitoms
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 5 ~ 50 | 20 | - | - | - | - | - | 4.36N/10mm |
通常価格(税別) : | 102円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 5 ~ 50 | 20 | - | - | - | 不織布 | - | 24.50N/25mm |
通常価格(税別) : | 10,080円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
寺岡製作所
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 厚手/薄手 | 超強力/強力 | 再剥離性 | 基材 | 粘着剤 | 粘着力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.095 | 10 ~ 50 | 50 | - | - | - | ポリエステル | - | 16.18N(1650gf)幅20mm |
通常価格(税別) : | 43,386円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
テープ厚(mm) |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
厚手/薄手 |
超強力/強力 |
再剥離性 |
基材 |
粘着剤 |
粘着力 |
色 |
グリーン購入法 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | スリーエムジャパン | nitoms | 日東電工 | 寺岡製作所 | 寺岡製作所 | スリーエムジャパン | 日東電工 | 和気産業 | nitoms | 日東電工 | ニチバン | スリーエムジャパン | スリーエムジャパン | nitoms | nitoms | 日東電工 | 寺岡製作所 | 寺岡製作所 | 日東電工 | 日東電工 | nitoms | 寺岡製作所 | マクセルスリオンテック | 日東電工 | 日東電工 | 寺岡製作所 | 寺岡製作所 | 寺岡製作所 | 日東電工 | nitoms | 積水化学工業 | 日東電工 | 寺岡製作所 | スリーエムジャパン | スリーエムジャパン | nitoms | 寺岡製作所 | スリーエムジャパン | アズワン | スリーエムジャパン | コニシ | nitoms | nitoms | ミスミ | 寺岡製作所 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 869円~ | 793円
| 229円~
| 15,887円~
| 653円~
| 530円
| 59,644円 | 991円
| 1,030円~
| 1,323円~
| 294円~
| 86,917円~
| 8,838円
| 195円~
| 1,301円~
| 23,204円
| 24,934円~ | 31,167円~
| 551円
| 1,528円~
| 33,187円
| 4,356円~ | 101円~
| 247円~
| 2,169円~
| 35,324円~
| 19,448円~
| 2,111円
| 826円~
| 736円~
| 692円~
| 310円~
| 74,199円~
| 527円
| 380円~
| 333円~
| 30,732円~
| 2,043円~
| 1,300円~
| 530円
| 2,433円
| 321円~
| 102円~
| 10,080円~
| 43,386円~
|
通常出荷日 | 1日目 | 7日目 | 1日目~ | 10日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 10日目 | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 7日目 | 10日目 | 10日目 | 1日目 | 1日目~ | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 15日目 | 10日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 10日目 | 2日目 | 5日目~ | 1日目~ | 10日目 | 1日目 | 1日目~ | 1日目 | 1日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目 | 10日目~ | 10日目 |
テープ厚(mm) | - | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 1.1 | 0.05 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.23 | 1.2 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.125 | 0.62 | 1.2 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.16 | 0.145 | 1.1 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 1.2 | 0.16 | 1 | 0.75 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.095 |
テープ幅(mm) | - | 20 | 10 ~ 50 | 10 ~ 400 | 10 ~ 400 | 12 | 50 | 20 | 20 | 25 ~ 50 | 20 ~ 50 | 12 ~ 19 | 25 | 10 ~ 50 | 20 | 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 400 | 20 | 10 ~ 50 | 20 | 10 ~ 50 | 5 ~ 50 | 10 ~ 50 | 20 ~ 50 | 10 ~ 400 | 10 ~ 50 | 50 | 10 ~ 50 | 15 ~ 20 | 10 ~ 30 | 10 ~ 400 | 10 ~ 50 | 100 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 19 ~ 25 | 3 ~ 1000 | 12 | 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 10 ~ 50 |
テープ長さ(m) | - | 20 | 20 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 1 | 50 | 5 | 20 | 30 | 5 | 33 | 33 | 10 | 10 | 50 | 100 | 20 ~ 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 ~ 50 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 50 | 1.2 ~ 4 | 50 | 20 ~ 50 | 20 | - | 50 | 20 | 30 | 10 | 50 | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 |
厚手/薄手 | - | - | - | - | - | - | - | 薄手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超強力/強力 | - | - | - | - | - | - | - | 超強力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
再剥離性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
基材 | - | ポリエステル | 不織布 | 不織布 | 不織布 | - | セルロース | 基材レス | 不織布 | - | - | アクリル | - | ポリエチレン | - | 不織布 | ポリエステル | 不織布 | 不織布 | 不織布 | 不織布 | ポリエステル | 不織布 | 不織布 | ポリエステル | 不織布 | アクリル | 発泡体 | 不織布 | アクリル | - | 不織布 | - | - | - | - | ポリエステル | アクリル | 不織布 | - | ポリエチレン | 不織布 | - | 不織布 | ポリエステル |
粘着剤 | - | - | アクリル系 | - | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | ゴム系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | - | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | - | - | - | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | - | アクリル系 | アクリル系 | - | - | - |
粘着力 | - | 10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm | - | 12.38N(1260gf)幅20mm | 10.20N/25mm ~ 12.75N/25mm | 32N/10mm | - | 24N/25mm | 17N/25mm | 4.4N/10mm | 6.4±1.5N/15mm | 40N/10mm | - | 35N/25mm | 13.1N/20mm | - | 9.00N(917gf)幅20mm | 17.65N(1800gf)幅20mm | 8N/10mm | 7.75N/10mm | 8N/10mm | 7.441N(758gf)/幅25mm | 4.1N/10mm(対ステンレス) | - | 5.4N/10mm | 19.61N(200gf)幅20mm | 82.08N(8369gf)幅20mm | 68.75N(7000gf)/幅25mm | 7.6N/10mm | 18.9N/25mm | - | 7.75N/10mm | 8.83N(900gf)幅20mm | - | - | - | 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm | 52N/cm | - | 40N/10mm | 22.7N/10mm | 2.36N/10mm | 4.36N/10mm | 24.50N/25mm | 16.18N(1650gf)幅20mm |
色 | - | ブラック | ホワイト | クリア(半透明) | クリア(透明) | ホワイト | ホワイト | クリア(透明) | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | クリア(透明) | ホワイト | ホワイト | クリア(透明) | イエロー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | クリア(透明) | ホワイト | - | クリア(透明) | クリア(半透明) / ブラック / レッド | ホワイト | ホワイト | クリア(透明) | クリア(透明) | クリア(半透明) | ホワイト | ブラウン | ホワイト | クリア(透明) | クリア(透明) | クリア(透明) | ブラック | - | クリア(透明) | ホワイト | ホワイト | ホワイト | クリア(半透明) | クリア(透明) |
グリーン購入法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単品/パック | - | - | - | パック | - | - | - | 単品 | - | - | - | - | - | - | - | - | パック | パック | - | - | - | パック | - | - | - | パック | パック | - | - | - | - | - | パック | - | - | - | パック | - | 単品 | - | - | - | - | - | パック |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針