(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリイミドテープ

ポリイミドテープは、高い耐熱性と絶縁性を持つ機能性テープです。ポリイミド樹脂を基材としており、その耐熱性は極めて高く、電子部品の絶縁や保護に広く使用されています。また、瞬間的な高温にも耐えることができるため、はんだ付け作業などにも利用されます。また、粘着剤にはシリコーン系粘着剤が使われることが多く、はがした際に跡が残りづらいことからマスキングにも使用可能です。【主要取扱いブランド】ミスミオリジナル商品、寺岡製作所、スリーエムジャパン、日東電工、アズワン

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。・米国 TSCA 6条 (h) PBT物質規制の対象物質:PIP (3:1) を意図的に添加していません。・UL規格認定品です(File No.E56086)。・難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格:200℃【用途】・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープ・部品の耐熱工程搬送
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.035 ~ 0.08 5 ~ 50 20 ポリイミド シリコーン系 4.41N/25mm ~ 6.13N/25mm 78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm 50 5 ~ 10
    通常価格(税別) : 1,267円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象

    ミスミ

    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    評価 0.0
    ・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。・最大200度で30分間使用可能なポリイミドテープ・のり残りしづらく高温環境でのマスキングにも最適ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。是非一度お試しください。順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.054 10 ~ 50 33 - - - 115 N/25mm - 5
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】

    評価 0.0
    耐熱性にも優れる電気絶縁用アセテート布粘着テープ。【特長】・作業性にすぐれています・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です・耐腐食性にすぐれています【用途】・トランス、コイルなどの巻き止め、外装用・ワニス、ワックス処理を行う場合の結束・家電、車載ハーネス結束用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.23 19 20 アセテートクロス アクリル系 2.7N/10mm 67.4N/10mm 20 3
    通常価格(税別) : 486円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気・電子用テープ。 【特長】・色を取り揃えている電気絶縁用テープ。・コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。・耐熱性、絶縁性に優れる。・UL規格認定品。【用途】・トランスの外層・内層絶縁に使用。・電子部品の絶縁、固定に使用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.03 ~ 0.05 10 ~ 50 30 ~ 50 ポリエステル アクリル系 8.58N/25mm ~ 12.26N/25mm 38.24 ~ 95.6N/25mm 80 4 ~ 6
    通常価格(税別) : 268円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 5413

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 5413

    評価 0.0
    【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工程マスキング。・その他耐熱性が必要とされるマスキング。・耐熱被覆、耐熱保護。・一般生産工場、事業所用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 12 ~ 50 33 - シリコーン系 2.78N/10mm 51N/10mm - -
    通常価格(税別) : 8,219円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.360UL ポリイミド粘着テープ

    • 数量スライド割引

    日東電工

    No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】

    評価 0.0
    耐熱マスキング・耐熱電気絶縁用のポリイミド粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸法安定性にすぐれています。・耐熱性にすぐれています。・細幅加工に対応できます。・長尺対応が可能です。・耐熱性にすぐれたポリイミドフィルムを基材にした電気・電子用テープです。(通常使用温度 180℃)・難燃性、電気絶縁性にすぐれます。・UL 510 FR取得です。【用途】・電子部品(リチウムイオン2次電池等)の電気絶縁用・部品実装リフロー工程に・耐熱マスキング用途に・2次電池電極絶縁用途に・耐熱電気絶縁用途に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 ~ 0.09 19 ~ 25 20 ポリイミド シリコーン系 5.4N/19mm 145N/19mm ~ 250N/19mm 65 8 ~ 11
    通常価格(税別) : 3,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 電磁ガードシールドスリーブ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 電磁ガードシールドスリーブ

    評価 0.0
    優れた導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性の電磁ガードシールドスリーブ【特長】・ハンダ付け可能。・金属箔付ガラス繊維・金属編組線に比べ軽量。【用途】・摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。・ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    - 5 ~ 37 10 - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,268円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトンポリイミドフィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.065 10 ~ 20 33 ポリイミド シリコーン系 0.255~0.372kgf/10mm 3.528kgf/10mm 50 5.2
    通常価格(税別) : 998円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用カプトンテープ

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    電気絶縁用カプトンテープ

    評価 0.0
    【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています・耐摩耗性に優れ、裂けにくいです・粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます【用途】・高耐熱電線の結束・高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁・小型ボビンコイルの外装絶縁・マグネットワイヤーの結束・ウェーブソルダー時の基板マスキング・真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.066 ~ 0.094 12.7 ~ 19 33 ポリイミド シリコーン系 / アクリル系 2.7N/10mm ~ 3.28N/10mm 63N/10mm ~ 124N/10mm 85 ~ 90 7.5 ~ 13
    通常価格(税別) : 8,227円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

    評価 0.0
    【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。・耐熱被覆・耐熱保護。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.065 6 ~ 50 33 ポリイミド シリコーン系 2.4N/10mm 46N/10mm - -
    通常価格(税別) : 1,780円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

    評価 0.0
    アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ ポリイミドテープ。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.063 10 ~ 20 30 ポリイミド シリコーン系 6.37N/25mm 127.4N/25mm 50 6
    通常価格(税別) : 1,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性、耐ハンダ性に優れています。【用途】・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。・耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。・部品の耐熱工程搬送用に。【商品仕様】・色:茶褐色・長さ(m):20・厚さ(mm):0.05・粘着力:5.3N/25mm・引張強度:122.6N/25mm・芯径:3インチ(76mm)・UL510FR、UL温度定格200℃・切断にはカッターが必要【材質/仕上】・基材:カプトン[[(R)]]フィルム・粘着剤:シリコーン系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 18 ~ 25 20 - シリコーン系 5.39N/25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 2,733円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 7414

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 7414

    評価 0.0
    【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。【用途】・ハンダリフロー時の耐熱マスキング。・部品仮固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.047 19 ~ 50 33 ポリイミド アクリル系 0.69N/10mm - - -
    通常価格(税別) : 7,579円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性強粘着テープ ICテープ

    • 数量スライド割引

    アキレス

    導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】

    評価 0.0
    優れた導電性・透明性を有しています。【特長】・静電気に敏感な部品の梱包等に使用する粘着力の強い電子用テープ。・剥離帯電を抑えた静電気対策仕様の粘着テープで優れた導電性と透明性を併せ持つ。【用途】・クリーンルームのガラスやアクリル板など、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。・はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。・静電気に敏感な半導体デバイスの梱包テープとして利用可能。・静電気対策領域内における絶縁物への表面導電化用として最適。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.069 15 ~ 50 50 PET アクリル系 - - - -
    通常価格(税別) : 54,051円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

    • 数量スライド割引

    中興化成工業

    ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

    評価 0.0
    【特長】・ポリイミドフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です・耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます・超耐熱タイプのテープです(基材耐熱温度360℃)プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途【用途】・高温電気絶縁・はんだ付け工程等の耐熱マスキング
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 13 ~ 25 10 ポリイミド シリコーン系 6N/25mm 125N/25mm 35 7
    通常価格(税別) : 1,238円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン 粘着テープ No.653F

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    カプトン 粘着テープ No.653F【5~20個入り】

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに難燃性アクリル系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁・固定などに最適です。・UL規格認定品です(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃・シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。【用途】・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.055 10 ~ 50 50 - アクリル系 5.39N/25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 51,300円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃【10~20個入り】

    評価 0.0
    カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性テープ。 【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れている。・また薄く馴染み性に優れている。・耐摩耗性に優れ、裂けにくい。・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せる。 【用途】・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.066 12.7 ~ 19 33 ポリイミド シリコーン系 2.7N/10mm 63N/10mm 85 7.5
    通常価格(税別) : 80,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)両面粘着テープ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カプトン(R)両面粘着テープ

    評価 0.0
    【特長】・粘着剤は高温耐熱性に優れており、再剥離してものり残りが少ないです
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.145 10 20 - シリコーン系 - - - -
    通常価格(税別) : 7,860
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ

    寺岡製作所

    No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ【10~60個入り】

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムをベースに耐熱性、耐化学薬品性に優れたシリコーン粘着剤を塗布したテープです。【特長】・粘着剤厚みによりテープ厚さが、0.05、0.08、0.1、0.12mmと4種類あり、さまざまな凹凸に対応出来、プリント基板端子部のメッキマスキングなどに最適です。・耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えてます。・基板との密着性が優れています。・粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。【用途】・プリント基板端子部メッキマスキングとして・耐熱マスキングとして・再剥離の必要な部材の固定として・シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 ~ 0.12 10 ~ 50 60 ポリエステル シリコーン系 6.50N(663gf)/幅25mm ~ 7.30N(744gf)/幅25mm 94.1N(9.6kgf)/幅25mm 80 -
    通常価格(税別) : 44,415円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

    • 数量スライド割引

    中興化成工業

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

    評価 0.0
    優れた耐熱性と絶縁性の電気・電子用テープ。【特長】・微粘着タイプ・セパレータータイプもあります。色は褐色。・テープ表面は耐摩耗性・表面平滑性に優れている。・ポリイミドフィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。・耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。・UL510規格に合格しています。【用途】・高温電気絶縁。・部品実装のリフロー工程。・はんだ付け工程等の耐熱マスキング。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 ~ 0.08 450 10 ~ 20 - - 6N/25mm ~ 7N/25mm 125N/25mm ~ 240N/25mm 35 7 ~ 10
    通常価格(税別) : 46,000円~
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 5412

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 5412

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐熱ポリイミドテープ 5412です。・初期接着力が3.14N/cmと高く部品固定に最適です。・連続180℃x30分で、銅板に対して糊残りをしませんでした。・5412は、UL510(Flame Retardant)認証品です。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.025 19 ~ 304 30 ポリイミド シリコーン系 3.14 N/cm - - -
    通常価格(税別) : 7,469円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    評価 0.0
    耐熱性に優れた絶縁テープ。【特長】・銅を腐食しない粘着剤を使用。【用途】・特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。・コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。※※注意事項※※商品の特性上、テレスコ現象(テープがたけのこの様になる現象)が起きる場合がございますが、テープ自体の品質に問題ございません。予めご了承の上、ご購入ください。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 6 ~ 12 33 ポリイミド アクリル系 3.1N/10mm 34N/10mm - -
    通常価格(税別) : 1,516円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトンテープ 10mm×20m

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カプトンテープ 10mm×20m

    評価 0.0
    アズワン 電子基板用テープ・ポリイミドテープ カプトンテープ。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.035 ~ 0.08 10 20 - シリコーン系 4.41N(450gf)/幅25mm ~ 6.13N(625gf)/幅25mm 78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm 50 5 ~ 10
    通常価格(税別) : 3,240円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 7414-5

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 7414-5

    評価 0.0
    【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。・粘着層が薄く、初期接着力が低いため、ガラス・光学部品の表面保護に最適です。【用途】・ハンダリフロー時の耐熱マスキング。・ガラス・光学部材の表面保護。・部品仮固定。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.03 19 ~ 50 33 ポリイミド アクリル系 0.3N/10mm - - -
    通常価格(税別) : 8,106円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

    評価 0.0
    高耐熱電線の結束、高周波モータ・トラクションモータの絶縁、ボビンコイル・サーミスター部品の外装絶縁、真空蒸着時の電子部品の仮止に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.066 ~ 0.1 12.7 ~ 19 33 - シリコーン系 / アクリル系 2.7N/10mm ~ 3.28N/10mm 63N/10mm ~ 124N/10mm 85 ~ 90 7.5 ~ 11.5
    通常価格(税別) : 6,230円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン 粘着テープ No.652S

    寺岡製作所

    カプトン 粘着テープ No.652S【5~20個入り】

    評価 0.0
    耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。【特長】・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。・糊厚タイプです。 ・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。・UL規格認定品です(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃【用途】・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして・部品の耐熱工程搬送用として
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 10 ~ 50 30 - シリコーン系 7.35N/25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 58,003円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

    • 数量スライド割引

    コクゴ

    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

    評価 0.0
    特長・芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。・クリーンルームでもご使用いただけます。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 5 ~ 50 20 - シリコーン系 5.39N(550gf)/幅25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 3,102円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

    評価 0.0
    絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.055 ~ 0.07 10 ~ 20 20 ~ 30 ポリイミド シリコーン系 380(gf/in) ~ 610(gf/in) 5kgf/cm 63 -
    通常価格(税別) : 1,262円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

    評価 0.0
    【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです・非シリコーン系の粘着材を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン残渣が気になる用途に最適です・耐熱性に優れ、銅板に対して260℃ 30分加熱でも、のり残りなくはがせます。さらに、高温下での寸法安定性に優れています【用途】・ハンダリフロー時の耐熱マスキング・部品仮固定
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.047 200 0.3 ポリイミド アクリル系 0.69N/10mm - - -
    通常価格(税別) : 1,957
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 7416Y

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 7416Y

    評価 0.0
    【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。・エポキシ樹脂への糊残りが少ないため、テープ上のモールディング用途などの製造工程に適しています。【用途】・樹脂モールディング。・部品仮固定。・ハンダリフロー時の耐熱マスキング。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.03 19 ~ 50 50 ポリイミド アクリル系 0.90N/10mm - - -
    通常価格(税別) : 12,185円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

    評価 0.0
    カプトン(R)テープ 650Sシリーズです。・難燃性:UL510合格品・使用温度(耐熱温度)(℃):200・材質:基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.035 ~ 0.08 15 ~ 20 20 - シリコーン系 4.41N(450gf)/幅25mm ~ 6.13N(625gf)/幅25mm 78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm 50 5 ~ 7
    通常価格(税別) : 4,850円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱ポリイミドテープ 7416A

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    耐熱ポリイミドテープ 7416A

    評価 0.0
    【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。・初期粘着力が高く、加熱後の接着力の上昇も少ないため、部品の搬送用途に最適です。【用途】・部品の搬送・仮固定。・ハンダーリフロー時の耐熱マスキング。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.042 19 ~ 50 33 ポリイミド アクリル系 0.41N/10mm - - -
    通常価格(税別) : 8,261円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ【10個入り】

    評価 0.0
    カプトンフィルム基材のテープ。【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れている。・薄く馴染み性に優れている。耐摩耗性に優れ、裂けにくい。・粘着剤は耐溶剤性があり、アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)【用途】・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、コンピューター・通信機等に使用される電子部品の絶縁及び、結束。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.071 12.7 ~ 19 33 ポリイミド アクリル系 3.28N/10mm 63N/10mm 85 7.5
    通常価格(税別) : 72,054円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン粘着テープ 650S-P

    東京硝子器械

    カプトン粘着テープ 650S-P

    評価 0.0
    【特長】耐熱性、機械的強度にすぐれています。・高温で長時間連続使用しても電気特性に変化はありません。・難燃性、温度定格については、UL認定を受けています。(200℃)・芯から粉塵を発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.05 5 ~ 50 20 - シリコーン系 5.39N(550gf)/幅25mm 122.6N/25mm 50 7
    通常価格(税別) : 3,481円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステルテープ 8403

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ポリエステルテープ 8403

    評価 0.0
    ポリエステルフィルムはその薄さ、強度、耐熱性など、さまざまな特性がありますが、粘着テープの世界では粘着剤だけでなくその基材に付加価値を加えることで、マスキングテープやスプライステープ等の多様な可能性を提案します。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.06 19 ~ 50.8 65 ポリエステル シリコーン系 2.74N/cm 51N/cm 70 -
    通常価格(税別) : 5,328円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリエステル粘着テープ No.31RH

    • 数量スライド割引

    日東電工

    ポリエステル粘着テープ No.31RH【96個入り】

    評価 0.0
    電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸法安定性にすぐれています。・耐熱性にすぐれています。・品揃えが豊富です。・長尺対応ができます。・加工性が良好です。【用途】・トランス・コイルの電気絶縁用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.053 25 50 ポリエステル アクリル系 6.8N/19mm 91N/19mm 131 7.6
    通常価格(税別) : 32,810
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両面カプトンテープ P-223

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    両面カプトンテープ P-223

    評価 0.0
    【特長】・厚みが薄く馴染みが良いです。・耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。・高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。【用途】・シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。・絶縁層のスプライシング。・EMI・RFIシールド時のメタル貼り。・電子部品仮止め。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.114 12.7 ~ 19 33 ポリイミド シリコーン系 4.5N/10mm 63N/10mm 85 8.5
    通常価格(税別) : 16,277円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メッキ用マスキングテープ 851A

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    メッキ用マスキングテープ 851A

    評価 0.0
    【特長】・シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。・ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。【用途】・プリント基板のメッキマスキング専用。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.11 19 ~ 50 66 ポリエステル - 3.49N/10mm 35N/10mm - -
    通常価格(税別) : 5,018円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    銅箔粘着テープ 831S

    • 数量スライド割引

    寺岡製作所

    銅箔粘着テープ 831S

    評価 0.0
    電解銅箔にアクリル粘着剤を塗布した電気・電子用テープ。 【特長】 ・基材は、導電性・熱伝導性に優れた電解銅箔を使用。 ・家電、OA機器の電磁波シールド、トランスのショートリングに最適なテープ。 ・加工性、シールド性に優れ、ハンダ付けも可能。 【用途】 ・電磁波のシールド・スイッチングトランスのショートリングに。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.07 10 20 銅箔 アクリル系 9.81N(1000gf)/幅25mm 245.2N/25mm - -
    通常価格(税別) : 1,392
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミド粘着テープ No.360A

    • 数量スライド割引

    日東電工

    ポリイミド粘着テープ No.360A【8個入り】

    評価 0.0
    耐熱絶縁用ポリイミド粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸法安定性にすぐれています。・耐熱性にすぐれています。・細幅加工に対応できます。・長尺対応が可能です。【用途】・部品実装リフロー工程に、耐熱マスキング用途に、2次電池電極絶縁用途に、耐熱電気絶縁用途に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.053 ~ 0.08 25 20 ポリイミド アクリル系 4.3N/19mm ~ 4.5N/19mm 145N/19mm ~ 250N/19mm 65 ~ 70 7.5 ~ 10.5
    通常価格(税別) : 22,820円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリイミドテープ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポリイミドテープ【1~3個入り】

    評価 0.0
    PCBマスキングや変圧器・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.055 ~ 0.069 10 ~ 20 30 ~ 33 ポリイミド シリコーン系 - 5kgf/cm 63 ~ 66 6
    通常価格(税別) : 1,626円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

    • 数量スライド割引

    日東電工アメリカ(旧パーマセル)

    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃【10個入り】

    評価 0.0
    カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性のあるテープ。【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れている。・薄く馴染み性に優れている。・耐摩耗性に優れ、裂けにくい。・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せる。【用途】・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着、スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.094 12.7 ~ 19 33 ポリイミド シリコーン系 2.8N/10mm(スチール板) 124N/10mm 90 13
    通常価格(税別) : 118,382円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

    • 数量スライド割引

    テサ

    テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

    評価 0.0
    【特長】・優れた電気・機械・化学特性を有します。・再はく離性に優れています。【用途】・耐熱性が必要なモーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁に。・プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに。・モーターコイルの結束、引き出し口の固定に。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.065 10 33 ポリイミド シリコーン系 3.1 46N/cm 70 6
    通常価格(税別) : 2,374
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    • 数量スライド割引

    中興化成工業

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    評価 0.0
    【特長】・超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)・電気絶縁性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途。・耐熱被覆、耐熱保護。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.08 13 ~ 25 20 ポリイミド シリコーン系 7N/25mm 240N/25mm 35 10
    通常価格(税別) : 4,184円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デンキトール 静電気除去 粘着テープ

    • 数量スライド割引

    日本緑十字社

    デンキトール 静電気除去 粘着テープ

    評価 0.0
    静電気除去できる商品。【特長】・対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです・静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます【用途】・用紙やフィルムの貼り付き防止に・フィーダーの詰まり防止に・プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 基材 粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び(%) 破壊電圧(kV)
    0.5 30 5 ポリエステル アクリル系 - - - -
    通常価格(税別) : 5,999
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
電食係数
UL510規格(難燃性)
使用温度(耐熱温度)(℃)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • サンプル品対象

    【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          耐熱ポリイミドテープ 5413

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            No.360UL ポリイミド粘着テープ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              3M 電磁ガードシールドスリーブ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  電気絶縁用カプトンテープ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          耐熱ポリイミドテープ 7414

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            導電性強粘着テープ ICテープ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                カプトン 粘着テープ No.653F

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    カプトン(R)両面粘着テープ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          耐熱ポリイミドテープ 5412

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              カプトンテープ 10mm×20m

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                耐熱ポリイミドテープ 7414-5

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    カプトン 粘着テープ No.652S

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      カプトン粘着テープ#25 No650S-P

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                耐熱ポリイミドテープ 7416A

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    カプトン粘着テープ 650S-P

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ポリエステルテープ 8403

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ポリエステル粘着テープ No.31RH

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          両面カプトンテープ P-223

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            メッキ用マスキングテープ 851A

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              銅箔粘着テープ 831S

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ポリイミド粘着テープ No.360A

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ポリイミドテープ

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          デンキトール 静電気除去 粘着テープ

                                                                                          メーカー

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          ミスミ

                                                                                          MISUMI economy

                                                                                          日東電工

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          ミスミ

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          アズワン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          アキレス

                                                                                          中興化成工業

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          アズワン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          中興化成工業

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          アズワン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          アズワン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          コクゴ

                                                                                          アズワン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          アズワン

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          日東電工

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          スリーエムジャパン

                                                                                          寺岡製作所

                                                                                          日東電工

                                                                                          アズワン

                                                                                          日東電工アメリカ(旧パーマセル)

                                                                                          テサ

                                                                                          中興化成工業

                                                                                          日本緑十字社

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】

                                                                                          【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

                                                                                          No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ【1~200個入り】

                                                                                          ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S【1~300個入り】

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 5413

                                                                                          No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】

                                                                                          3M 電磁ガードシールドスリーブ

                                                                                          ポリイミドテープ 厚さ0.065mm

                                                                                          電気絶縁用カプトンテープ

                                                                                          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                                                                                          ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                                                                                          TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 7414

                                                                                          導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】

                                                                                          ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ

                                                                                          カプトン 粘着テープ No.653F【5~20個入り】

                                                                                          電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃【10~20個入り】

                                                                                          カプトン(R)両面粘着テープ

                                                                                          No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ【10~60個入り】

                                                                                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 5412

                                                                                          3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                                                                                          カプトンテープ 10mm×20m

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 7414-5

                                                                                          カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                                                                                          カプトン 粘着テープ No.652S【5~20個入り】

                                                                                          カプトン粘着テープ#25 No650S-P

                                                                                          ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                                                                                          カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

                                                                                          耐熱ポリイミドテープ 7416A

                                                                                          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ【10個入り】

                                                                                          カプトン粘着テープ 650S-P

                                                                                          ポリエステルテープ 8403

                                                                                          ポリエステル粘着テープ No.31RH【96個入り】

                                                                                          両面カプトンテープ P-223

                                                                                          メッキ用マスキングテープ 851A

                                                                                          銅箔粘着テープ 831S

                                                                                          ポリイミド粘着テープ No.360A【8個入り】

                                                                                          ポリイミドテープ【1~3個入り】

                                                                                          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃【10個入り】

                                                                                          テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

                                                                                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                                                                                          デンキトール 静電気除去 粘着テープ

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          1,267円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          800円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          486円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          268円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,219円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,768円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,268円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          998円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,227円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,780円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,800円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,733円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,579円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          54,051円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,238円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          51,300円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          80,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,860円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          44,415円

                                                                                          46,000円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,469円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,516円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,240円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,106円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          6,230円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          58,003円

                                                                                          3,102円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,262円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,957円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          12,185円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,850円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          8,261円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          72,054円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          3,481円

                                                                                          5,328円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          32,810円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          16,277円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,018円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,392円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          22,820円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          1,626円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          118,382円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          2,374円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          4,184円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          5,999円

                                                                                          • 数量別スライド値引
                                                                                          通常出荷日 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          7日目~ 1日目 4日目 1日目 10日目 在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目
                                                                                          当日出荷可能
                                                                                          10日目 18日目 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目 1日目 1日目 1日目 4日目~ 2日目~ 5日目~ 19日目 1日目 1日目~ 1日目 在庫品1日目~
                                                                                          一部当日出荷可能
                                                                                          1日目~ 7日目 1日目 1日目~ 1日目
                                                                                          テープ厚(mm)0.035 ~ 0.080.0540.230.03 ~ 0.050.070.06 ~ 0.09-0.0650.066 ~ 0.0940.0650.0630.050.0470.0690.060.0550.0660.1450.05 ~ 0.120.06 ~ 0.080.0250.050.035 ~ 0.080.030.066 ~ 0.10.070.050.055 ~ 0.070.0470.030.035 ~ 0.080.0420.0710.050.060.0530.1140.110.070.053 ~ 0.080.055 ~ 0.0690.0940.0650.080.5
                                                                                          テープ幅(mm)5 ~ 5010 ~ 501910 ~ 5012 ~ 5019 ~ 255 ~ 3710 ~ 2012.7 ~ 196 ~ 5010 ~ 2018 ~ 2519 ~ 5015 ~ 5013 ~ 2510 ~ 5012.7 ~ 191010 ~ 5045019 ~ 3046 ~ 121019 ~ 5012.7 ~ 1910 ~ 505 ~ 5010 ~ 2020019 ~ 5015 ~ 2019 ~ 5012.7 ~ 195 ~ 5019 ~ 50.82512.7 ~ 1919 ~ 50102510 ~ 2012.7 ~ 191013 ~ 2530
                                                                                          テープ長さ(m)20332030 ~ 5033201033333330203350105033206010 ~ 203033203333302020 ~ 300.3502033332065503366202030 ~ 333333205
                                                                                          基材ポリイミド-アセテートクロスポリエステル-ポリイミド-ポリイミドポリイミドポリイミドポリイミド-ポリイミドPETポリイミド-ポリイミド-ポリエステル-ポリイミドポリイミド-ポリイミド---ポリイミドポリイミドポリイミド-ポリイミドポリイミド-ポリエステルポリエステルポリイミドポリエステル銅箔ポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリエステル
                                                                                          粘着剤シリコーン系-アクリル系アクリル系シリコーン系シリコーン系-シリコーン系シリコーン系 / アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系-シリコーン系アクリル系シリコーン系アクリル系シリコーン系 / アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系アクリル系シリコーン系シリコーン系アクリル系シリコーン系-アクリル系アクリル系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系アクリル系
                                                                                          粘着力4.41N/25mm ~ 6.13N/25mm-2.7N/10mm8.58N/25mm ~ 12.26N/25mm2.78N/10mm5.4N/19mm-0.255~0.372kgf/10mm2.7N/10mm ~ 3.28N/10mm2.4N/10mm6.37N/25mm5.39N/25mm0.69N/10mm-6N/25mm5.39N/25mm2.7N/10mm-6.50N(663gf)/幅25mm ~ 7.30N(744gf)/幅25mm6N/25mm ~ 7N/25mm3.14 N/cm3.1N/10mm4.41N(450gf)/幅25mm ~ 6.13N(625gf)/幅25mm0.3N/10mm2.7N/10mm ~ 3.28N/10mm7.35N/25mm5.39N(550gf)/幅25mm380(gf/in) ~ 610(gf/in)0.69N/10mm0.90N/10mm4.41N(450gf)/幅25mm ~ 6.13N(625gf)/幅25mm0.41N/10mm3.28N/10mm5.39N(550gf)/幅25mm2.74N/cm6.8N/19mm4.5N/10mm3.49N/10mm9.81N(1000gf)/幅25mm4.3N/19mm ~ 4.5N/19mm-2.8N/10mm(スチール板)3.17N/25mm-
                                                                                          引張強さ78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm115 N/25mm67.4N/10mm38.24 ~ 95.6N/25mm51N/10mm145N/19mm ~ 250N/19mm-3.528kgf/10mm63N/10mm ~ 124N/10mm46N/10mm127.4N/25mm122.6N/25mm--125N/25mm122.6N/25mm63N/10mm-94.1N(9.6kgf)/幅25mm125N/25mm ~ 240N/25mm-34N/10mm78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm-63N/10mm ~ 124N/10mm122.6N/25mm122.6N/25mm5kgf/cm--78.5N/25mm ~ 245.2N/25mm-63N/10mm122.6N/25mm51N/cm91N/19mm63N/10mm35N/10mm245.2N/25mm145N/19mm ~ 250N/19mm5kgf/cm124N/10mm46N/cm240N/25mm-
                                                                                          伸び(%)50-2080-65-5085 ~ 90-5050--355085-8035--50-85 ~ 90505063--50-85507013185--65 ~ 7063 ~ 66907035-
                                                                                          破壊電圧(kV)5 ~ 10534 ~ 6-8 ~ 11-5.27.5 ~ 13-67--777.5--7 ~ 10--5 ~ 10-7.5 ~ 11.577---5 ~ 7-7.57-7.68.5--7.5 ~ 10.5613610-
                                                                                          電食係数1----1--1------11--------1------1--1-----1---
                                                                                          UL510規格(難燃性)認定あり----認定あり--認定あり-認定あり認定あり---認定あり認定あり--認定あり認定あり認定あり認定あり-認定あり認定あり認定あり---認定あり-認定あり認定あり--認定あり-認定あり認定あり認定あり認定あり-認定あり-
                                                                                          使用温度(耐熱温度)(℃)200-70~200-130-73~260-60~180-200155(連続使用時) ~ 180(連続使用時)260200200260(30分)-250200260/180(連続使用時)200-250-220200260(30分)155(連続) ~ 180(連続)200200205(3Hr)260(30分)260(30分)200260(30分)155(連続使用時)200--260/180(連続使用時)100--205(3h)260/180(連続使用時)-200~250250℃-
                                                                                          ブラウン系ブラウン系ブラック系 / ホワイト系ブラック系 / イエロー系 / ホワイト系 / クリアー系 / グリーン系 / ブルー系 / レッド系ブラウン系ブラウン系-ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラック系イエロー系-ブラウン系ブラウン系グリーン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系-ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系グリーン系ホワイト系ブラウン系グリーン系ブラウン系イエロー系ブラウン系ブラウン系ブラウン系イエロー系ブラック系
                                                                                          単品/パック単品 / パック-単品 / パック単品 / パック単品単品 / パック単品単品単品単品単品-単品パック単品パックパック単品パック単品単品単品単品単品単品パック単品単品単品単品単品単品パック単品単品パック単品単品-パック単品 / パックパック単品単品単品

                                                                                          ポリイミドテープに関連するカテゴリ

                                                                                          ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                          ポリイミドテープに関連する通販・販売特集