(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
Loading...
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.23 | 25 ~ 350 | 10 | クリアー(透明・半透明) | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 7N/25mm ~ 10N/25mm | 70N/25mm ~ 340N/25mm |
通常価格(税別) : | 3,636円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 ~ 0.3 | 13 ~ 400 | 10 | ベージュ | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 9N/25mm ~ 14N/25mm | 360N/25mm ~ 1220N/25mm |
通常価格(税別) : | 4,554円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.23 | 5 ~ 450 | 10 | ブラウン | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] | 5.6N/19mm ~ 8.7N/19mm | 55N/19mm ~ 210N/19mm |
通常価格(税別) : | 1,264円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
MISUMI economy
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 ~ 0.18 | 13 ~ 50 | 10 | ブラック | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | - | 6N/25mm | 500N/100mm ~ 650N/100mm |
通常価格(税別) : | 784円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 ~ 1.5 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 30 | ホワイト / ブラウン | ふっ素樹脂 | - | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | 40MPa ~ 50MPa |
通常価格(税別) : | 2,047円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.13 | 10 ~ 50 | 5 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 2.8N/10mm ~ 3.2 | 36N/10mm ~ 64N/10mm |
通常価格(税別) : | 444円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.23 | 10 ~ 300 | 10 | ホワイト / クリアー(透明・半透明) | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 7N/25mm ~ 10N/25mm | 70N/25mm ~ 340N/25mm |
通常価格(税別) : | 1,078円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL【1~15個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 13 ~ 38 | 10 | ベージュ / ブラウン | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[◎] | 9.7N/19mm | 610N/19mm |
通常価格(税別) : | 7,450円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ニトフロン(NITOFLON) 含浸ガラスクロス No.970
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 300 | 10 | ブラウン | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | - | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | 246.6N/10mm |
通常価格(税別) : | 18,333円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 13 ~ 50 | 5 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 4 | 136 |
通常価格(税別) : | 1,585円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 ~ 0.3 | 13 ~ 400 | 10 | ベージュ | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 10N/25mm ~ 12N/25mm | 360N/25mm ~ 1220N/25mm |
通常価格(税別) : | 2,327円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 13 ~ 30 | 10 | ブラウン | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | - | 9N/25mm(180°剥離) | 360N/25mm |
通常価格(税別) : | 977円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
東京硝子器械
ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 ~ 0.18 | 13 ~ 50 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | - |
通常価格(税別) : | 1,725円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ふっ素樹脂高強度粘着テープ ニトフロン No.923シリーズ【1~54個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 ~ 0.17 | 10 ~ 200 | 5 ~ 33 | ブラウン | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 3.7N/19mm ~ 7.9N/19mm | 65N/19mm ~ 280N/19mm |
通常価格(税別) : | 14,871円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL-S【1~20個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 10 ~ 300 | 10 | ベージュ / ブラウン | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[◎] | 6.8N/19mm | 240N/19mm |
通常価格(税別) : | 1,602円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日本バルカー
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.23 | 10 ~ 100 | 10 | グレー | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 3.62N/10mm(t=0.13) ~ 7.4N/25mm(対ステンレス) | 28.2N/10mm(t=0.13) ~ 70.6N/25mm |
通常価格(税別) : | 3,956円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 25 ~ 50 | 15 | ホワイト | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ゴム系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 2.63N/10mm | 94N/10mm |
通常価格(税別) : | 11,741円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ニトフロン高強度フィルム No.920UL【1~72個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 ~ 0.1 | 10 ~ 300 | 30 ~ 50 | ホワイト | ふっ素樹脂 | - | 絶縁[○] | - | 77MPa ~ 80MPa |
通常価格(税別) : | 17,168円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 19日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
SAXIN
超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(標準品) 乳白
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 ~ 0.64 | 40 ~ 300 | 20 ~ 40 | ホワイト | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | アクリル系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 7N/10mm、17.5N/25mm | 57N/10mm ~ 172N/10mm |
通常価格(税別) : | 16,239円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 25 ~ 100 | 15 | ホワイト | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ゴム系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 2.63N/10mm | 51N/10mm |
通常価格(税別) : | 10,560円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工アメリカ(旧パーマセル)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 12.7 ~ 25.4 | 33 | グレー | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 耐水[○] | 2.8N/10mm | 49N/10mm |
通常価格(税別) : | 9,678円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
マクセルスリオンテック
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.055 | 50 | 50 | - | - | シリコーン系 | - | 4.3N/10mm(対ステンレス) | 52N/10mm |
通常価格(税別) : | 6,256円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
スリーエムジャパン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 ~ 0.4 | 25 ~ 50 | 15 | ホワイト | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | アクリル系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 5.88 | 66.6 ~ 133.3 |
通常価格(税別) : | 18,061円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 ~ 0.18 | 13 ~ 450 | 10 | ブラック | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 耐候[○] / 耐薬品[○] | 11N/25mm ~ 13N/25mm | 400N/25mm ~ 730N/25mm |
通常価格(税別) : | 2,691円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.23 | 25 ~ 500 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 5.6N/19mm ~ 8.7N/19mm | 55N/19mm ~ 210N/19mm |
通常価格(税別) : | 51,436円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 10日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 25 ~ 450 | 10 | ベージュ | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 13N/25mm | 1000N/25mm |
通常価格(税別) : | 11,850円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.23 | 13 ~ 200 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐薬品[○] | 2.8N/10mm ~ 4N/10mm | 28N/10mm ~ 136N/10mm |
通常価格(税別) : | 2,000円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 ~ 1 | 300 ~ 500 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂 | - | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | - |
通常価格(税別) : | 3,839円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 5日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 25 ~ 50 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] | 8N/25mm | - |
通常価格(税別) : | 5,132円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三商
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.13 | 19 ~ 25 | 10 | グレー | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 5.6N/19mm ~ 7.1N/19mm | 55N/19mm ~ 93N/19mm |
通常価格(税別) : | 2,450円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 6日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
日東電工
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.9730UL【20個入り】
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 10 | 10 | ブラウン | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 8.4N/19mm | 280N/19mm |
通常価格(税別) : | 23,974円 |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 ~ 0.3 | 1000 | 10 | ベージュ | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐薬品[○] | 10N/25mm ~ 14N/25mm | 400N/25mm ~ 1200N/25mm |
通常価格(税別) : | 110,038円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
アズワン
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 12 ~ 50 | 10 | クリアー(透明・半透明) | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | - | 2.55N/10mm | 33.3N/10mm |
通常価格(税別) : | 6,310円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 ~ 0.55 | 25 ~ 500 | 20 | クリアー(透明・半透明) | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | アクリル系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 10N/25mm | 400N/25mm ~ 740N/25mm |
通常価格(税別) : | 6,730円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 ~ 0.18 | 13 ~ 50 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | - |
通常価格(税別) : | 2,260円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 5 ~ 20 | 5 | ブラック / グリーン | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 3N/25mm | 40N/25mm |
通常価格(税別) : | 353円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 ~ 0.5 | 50 ~ 100 | 10 | ホワイト | ふっ素樹脂 | - | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | - |
通常価格(税別) : | 978円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | ホワイト | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 4.0N/10mm | 98N/10mm |
通常価格(税別) : | 7,576円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 20 ~ 450 | 10 | ブラック | 帯電防止剤入りふっ素樹脂 | シリコーン系 | 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 8N/25mm | 70N/25mm |
通常価格(税別) : | 6,856円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 2日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
トラスコ中山
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.13 | 10 ~ 50 | 5 | ブラック | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 2.8N/10mm ~ 3.6 | 28N/10mm ~ 64N/10mm |
通常価格(税別) : | 376円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
エスコ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 25 ~ 50 | 20 | クリアー(透明・半透明) | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | アクリル系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 4N/10mm | 160N/10mm |
通常価格(税別) : | 8,520円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
ミスミ
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 13 ~ 50 | 10 | ブラウン | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | - | - | 0.3528 | 11.76 |
通常価格(税別) : | 1,089円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 在庫品1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 50 | 10 | クリアー(透明・半透明) | ふっ素樹脂 | シリコーン系 | 耐薬品[○] | 6N/25mm | - |
通常価格(税別) : | 16,105円 |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 ~ 0.1 | 1000 | 10 | ベージュ | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | - | - | - | 縦:6/横:4(N/cm) ~ 縦:10/横:5(N/cm) |
通常価格(税別) : | 97,559円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 4日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
中興化成工業
テープ厚(mm) | テープ幅(mm) | テープ長さ(m) | 色 | 基材 | 粘着剤 | 特性 | 粘着力 | 引張強さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 19 ~ 50 | 40 | クリアー(透明・半透明) | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | アクリル系 | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 10N/25mm | 210N/25mm |
通常価格(税別) : | 6,991円~ |
---|---|
通常出荷日 : | 1日目~ |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
テープ厚(mm) |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
色 |
基材 |
粘着剤 |
特性 |
粘着力 |
引張強さ |
破壊電圧(kV) |
伸び(%) |
最高使用温度(℃) |
最低使用温度(℃) |
UL510規格(難燃性) |
食品衛生法 |
表面抵抗率 |
体積抵抗率 |
単品/パック |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
| 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 中興化成工業 | 中興化成工業 | 日東電工 | ミスミ | 日東電工 | トラスコ中山 | 中興化成工業 | 日東電工 | 日東電工 | 中興化成工業 | 中興化成工業 | ミスミ | 東京硝子器械 | 日東電工 | 日東電工 | 日本バルカー | スリーエムジャパン | 日東電工 | SAXIN | スリーエムジャパン | 日東電工アメリカ(旧パーマセル) | マクセルスリオンテック | スリーエムジャパン | 中興化成工業 | 日東電工 | 中興化成工業 | エスコ | 中興化成工業 | 中興化成工業 | 三商 | 日東電工 | 中興化成工業 | アズワン | 中興化成工業 | エスコ | 中興化成工業 | 中興化成工業 | 中興化成工業 | 中興化成工業 | トラスコ中山 | エスコ | ミスミ | 中興化成工業 | 中興化成工業 | 中興化成工業 |
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常価格 (税別) | 3,636円~
| 4,554円~
| 1,264円~
| 784円~ | 2,047円~
| 444円~
| 1,078円~
| 7,450円~
| 18,333円
| 1,585円~
| 2,327円~
| 977円~
| 1,725円~ | 14,871円~
| 1,602円~
| 3,956円~
| 11,741円~
| 17,168円~
| 16,239円~ | 10,560円~
| 9,678円~
| 6,256円
| 18,061円~
| 2,691円~
| 51,436円~
| 11,850円~
| 2,000円~
| 3,839円~
| 5,132円~
| 2,450円~ | 23,974円
| 110,038円~
| 6,310円~
| 6,730円~
| 2,260円~
| 353円~
| 978円~
| 7,576円
| 6,856円~
| 376円~
| 8,520円~
| 1,089円~ | 16,105円
| 97,559円~
| 6,991円~
|
通常出荷日 | 1日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 2日目~ | 6日目~ | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 19日目 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 1日目 | 2日目~ | 1日目~ | 10日目~ | 1日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 | 5日目 | 1日目 | 6日目 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 4日目 |
在庫品1日目~
一部当日出荷可能 | 2日目~ |
1日目~
一部当日出荷可能 | 1日目~ | 1日目~ | 1日目 | 2日目~ | 1日目~ |
1日目
一部当日出荷可能 |
在庫品1日目
当日出荷可能 | 1日目 | 4日目 | 1日目~ |
テープ厚(mm) | 0.08 ~ 0.23 | 0.13 ~ 0.3 | 0.08 ~ 0.23 | 0.13 ~ 0.18 | 0.03 ~ 1.5 | 0.08 ~ 0.13 | 0.08 ~ 0.23 | 0.18 | 0.1 | 0.23 | 0.13 ~ 0.3 | 0.13 | 0.13 ~ 0.18 | 0.04 ~ 0.17 | 0.13 | 0.08 ~ 0.23 | 0.31 | 0.02 ~ 0.1 | 0.27 ~ 0.64 | 0.18 | 0.1 | 0.055 | 0.28 ~ 0.4 | 0.13 ~ 0.18 | 0.08 ~ 0.23 | 0.24 | 0.08 ~ 0.23 | 0.05 ~ 1 | 0.35 | 0.08 ~ 0.13 | 0.13 | 0.12 ~ 0.3 | 0.09 | 0.3 ~ 0.55 | 0.13 ~ 0.18 | 0.04 | 0.05 ~ 0.5 | 1 | 0.13 | 0.08 ~ 0.13 | 0.3 | 0.13 | 0.1 | 0.08 ~ 0.1 | 0.18 |
テープ幅(mm) | 25 ~ 350 | 13 ~ 400 | 5 ~ 450 | 13 ~ 50 | 10 ~ 1000 | 10 ~ 50 | 10 ~ 300 | 13 ~ 38 | 300 | 13 ~ 50 | 13 ~ 400 | 13 ~ 30 | 13 ~ 50 | 10 ~ 200 | 10 ~ 300 | 10 ~ 100 | 25 ~ 50 | 10 ~ 300 | 40 ~ 300 | 25 ~ 100 | 12.7 ~ 25.4 | 50 | 25 ~ 50 | 13 ~ 450 | 25 ~ 500 | 25 ~ 450 | 13 ~ 200 | 300 ~ 500 | 25 ~ 50 | 19 ~ 25 | 10 | 1000 | 12 ~ 50 | 25 ~ 500 | 13 ~ 50 | 5 ~ 20 | 50 ~ 100 | 25 | 20 ~ 450 | 10 ~ 50 | 25 ~ 50 | 13 ~ 50 | 50 | 1000 | 19 ~ 50 |
テープ長さ(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ~ 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 ~ 33 | 10 | 10 | 15 | 30 ~ 50 | 20 ~ 40 | 15 | 33 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 |
色 | クリアー(透明・半透明) | ベージュ | ブラウン | ブラック | ホワイト / ブラウン | ホワイト | ホワイト / クリアー(透明・半透明) | ベージュ / ブラウン | ブラウン | ホワイト | ベージュ | ブラウン | ホワイト | ブラウン | ベージュ / ブラウン | グレー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | グレー | - | ホワイト | ブラック | ホワイト | ベージュ | ホワイト | ホワイト | ホワイト | グレー | ブラウン | ベージュ | クリアー(透明・半透明) | クリアー(透明・半透明) | ホワイト | ブラック / グリーン | ホワイト | ホワイト | ブラック | ブラック | クリアー(透明・半透明) | ブラウン | クリアー(透明・半透明) | ベージュ | クリアー(透明・半透明) |
基材 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ふっ素樹脂 | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ふっ素樹脂 | - | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | 帯電防止剤入りふっ素樹脂 | ふっ素樹脂 | 超高分子量ポリエチレン(UPE) | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | ふっ素樹脂 | ふっ素樹脂含浸ガラスクロス | 超高分子量ポリエチレン(UPE) |
粘着剤 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | ゴム系 | - | アクリル系 | ゴム系 | シリコーン系 | シリコーン系 | アクリル系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | アクリル系 | シリコーン系 | シリコーン系 | - | シリコーン系 | シリコーン系 | シリコーン系 | アクリル系 | - | シリコーン系 | - | アクリル系 |
特性 | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] | - | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[◎] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | - | 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[◎] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐熱[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 絶縁[○] | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 耐水[○] | - | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 耐候[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 絶縁[○] / 耐候[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐薬品[○] | - | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 耐候[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○] | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] | - | 耐薬品[○] | - | 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○] |
粘着力 | 7N/25mm ~ 10N/25mm | 9N/25mm ~ 14N/25mm | 5.6N/19mm ~ 8.7N/19mm | 6N/25mm | - | 2.8N/10mm ~ 3.2 | 7N/25mm ~ 10N/25mm | 9.7N/19mm | - | 4 | 10N/25mm ~ 12N/25mm | 9N/25mm(180°剥離) | - | 3.7N/19mm ~ 7.9N/19mm | 6.8N/19mm | 3.62N/10mm(t=0.13) ~ 7.4N/25mm(対ステンレス) | 2.63N/10mm | - | 7N/10mm、17.5N/25mm | 2.63N/10mm | 2.8N/10mm | 4.3N/10mm(対ステンレス) | 5.88 | 11N/25mm ~ 13N/25mm | 5.6N/19mm ~ 8.7N/19mm | 13N/25mm | 2.8N/10mm ~ 4N/10mm | - | 8N/25mm | 5.6N/19mm ~ 7.1N/19mm | 8.4N/19mm | 10N/25mm ~ 14N/25mm | 2.55N/10mm | 10N/25mm | - | 3N/25mm | - | 4.0N/10mm | 8N/25mm | 2.8N/10mm ~ 3.6 | 4N/10mm | 0.3528 | 6N/25mm | - | 10N/25mm |
引張強さ | 70N/25mm ~ 340N/25mm | 360N/25mm ~ 1220N/25mm | 55N/19mm ~ 210N/19mm | 500N/100mm ~ 650N/100mm | 40MPa ~ 50MPa | 36N/10mm ~ 64N/10mm | 70N/25mm ~ 340N/25mm | 610N/19mm | 246.6N/10mm | 136 | 360N/25mm ~ 1220N/25mm | 360N/25mm | - | 65N/19mm ~ 280N/19mm | 240N/19mm | 28.2N/10mm(t=0.13) ~ 70.6N/25mm | 94N/10mm | 77MPa ~ 80MPa | 57N/10mm ~ 172N/10mm | 51N/10mm | 49N/10mm | 52N/10mm | 66.6 ~ 133.3 | 400N/25mm ~ 730N/25mm | 55N/19mm ~ 210N/19mm | 1000N/25mm | 28N/10mm ~ 136N/10mm | - | - | 55N/19mm ~ 93N/19mm | 280N/19mm | 400N/25mm ~ 1200N/25mm | 33.3N/10mm | 400N/25mm ~ 740N/25mm | - | 40N/25mm | - | 98N/10mm | 70N/25mm | 28N/10mm ~ 64N/10mm | 160N/10mm | 11.76 | - | 縦:6/横:4(N/cm) ~ 縦:10/横:5(N/cm) | 210N/25mm |
破壊電圧(kV) | 10 ~ 21 | 6 | 8 ~ 15 | 25 | 5.3 ~ 37.7 | - | 10 ~ 21 | - | - | - | 6 | 6 | - | 5.3 ~ 19 | - | - | - | 1.3 ~ 11.3 | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | 8 | 10 ~ 21 | - | 12 | - | 2.2 | 5 | - | 25 ~ 34 | - | 5 | - | - | - | - | 25(基材のみ) | - | 10 | 4.9 ~ 5 | 19 |
伸び(%) | 180 | - | - | 100 | 300 ~ 400 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 ~ 120 | - | - | 133 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 360 ~ 390 | - | - | - | - | - | - | 360 | 4 | - | - | 350 |
最高使用温度(℃) | 151~200 | 151~200 | - | 151~200 | 201~ | 151~200 | 151~200 | - | 201~ | 151~200 | 201~ | 151~200 | 201~ | 151~200 | - | 151~200 | ~150 | - | - | ~150 | 151~200 | - | ~150 | 151~200 | - | 151~200 | 151~200 | 201~ | 151~200 | 151~200 | - | 151~200 | - | - | 151~200 | 151~200 | 201~ | 201~ | 151~200 | 151~200 | ~150 | - | 151~200 | 201~ | - |
最低使用温度(℃) | -51~-100 | -51~-100 | - | -51~-100 | -51~-100 | -51~-100 | -51~-100 | - | -51~-100 | -51~-100 | -51~-100 | - | - | -51~-100 | - | ±0~-50 | ±0~-50 | - | - | ±0~-50 | - | - | ±0~-50 | -51~-100 | - | -51~-100 | -51~-100 | - | -51~-100 | -51~-100 | - | -51~-100 | - | - | ±0~-50 | -51~-100 | - | -51~-100 | -51~-100 | -51~-100 | - | - | - | -101~ | - |
UL510規格(難燃性) | 認定あり | 認定あり | 認定あり | 相当 | - | - | 認定あり | 認定あり | - | 認定あり | - | 相当 | - | 認定あり | 認定あり | - | - | - | - | - | - | - | 認定なし | - | - | - | 認定あり | - | - | 認定あり | - | - | - | - | - | 認定あり | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
食品衛生法 | 適合 | 適合 | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | 適合 | 適合 | - | 適合 | 適合 | - | 適合 | - | 適合 | - | 適合 | - | - | 適合 | - | 適合 | - | 適合 | 適合 | 適合 |
表面抵抗率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10の8乗Ω以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6×10の5乗Ω | - | - | - | 10の14乗Ω | 10の14乗Ω | - |
体積抵抗率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10の16乗Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10の15乗Ω・cm | 10の15乗 | - |
単品/パック | - | - | 単品 | - | - | - | - | 単品 / パック | - | 単品 | - | - | - | パック | 単品 / パック | - | - | パック | - | - | - | 単品 | パック | - | 単品 / パック | - | 単品 | - | - | - | パック | - | - | - | 単品 | - | - | 単品 | - | - | 単品 | - | - | - | 単品 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針